Die Energy Management Suite SPPA-M3000 nutzt die wichtigste Ressource der Anlage: Informationen. SPPA-M3000 liefert die richtigen Informationen für richtiges Erkennen, Bewerten und Entscheiden. Einfach, einheitlich, durchgängig – entlang des gesamten Workflows. So wird die Profitabilität für das Einzelkraftwerk und die Flotte optimiert und die Verfügbarkeit maximiert. Schnelles und sicheres Erkennen, Bewerten und Entscheiden führt zu einem geringeren Risiko für Fehlentscheidungen – heute und in der Zukunft.
Grundlage dafür sind:
Das Know-How und die Abwicklungskompetenz von Siemens sind dabei Garant für eine reibungslose Integration der Energy Management Suite in den Betrieb, für eine verlässliche Betreuung und schließlich auch für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.
Grundgedanke der Energy Management Suite SPPA-M3000 ist die Zusammenführung von vertikaler und horizontaler Integration:
Einheitlich, einfach und durchgängig werden alle Daten integriert und der gesamte Workflow wird abgebildet.
Kraftwerksleiter
Dispatcher
Instandhaltungsleiter
Produktionsleiter
Chief Information Officer
Unterschiedliche Personen im Kraftwerk benötigen unterschiedliche Daten, die in unterschiedlichen Subsystemen hinterlegt sind.
Dank der Energy Management Suite stehen rollenbasierte Informationen in der richtigen Form und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung.
Und zwar zugeschnitten auf die Anforderungen verschiedener Anspruchsgruppen. Beispiele:
Die Energy Management Suite SPPA-M3000 setzt sich aus fünf Modulen zusammen, die alle aufeinander abgestimmt sind.
Die einzelnen Module lassen sich in die bestehende IT-Landschaft ihres Kraftwerks einbetten und können nach Bedarf zusammengestellt und erweitert werden.
SPPA-M3000 Plant Management
Höchste Wirtschaftlichkeit in der technischen Betriebsführung
mehr
SPPA-M3000 Early Warning
Frühzeitige Information über Störungen für mehr Handlungsspielraum
mehr
SPPA-M3000 Generation Planning & Monitoring
Optimierte Einsatzplanung für mehr Flexibilität bei minimalen Brennstoffkosten
mehr
SPPA-M3000 Business Performance Monitoring
Fundierte Managemententscheidungen auf gesicherter Basis
mehr
SPPA-M3000 Process Information Management
Transparenz und Kostensenkung durch Informationen statt reinen Daten
mehr

SPPA-M3000 Plant Management bietet spezialisierte Lösungen für die betrieblichen Arbeitsprozesse und Aufgaben in Kraftwerken.
In das integrierte Managementsystem für die Betriebsführung können dabei Leittechniksysteme, Dokumenten-Management-Systeme und kaufmännische Anwendungen (z.B. ERP) problemlos eingebunden werden.
SPPA-M3000 Plant Management umfasst Instandhaltungsthemen, wie Planung, Ausführung und Dokumentation von Instandhaltungsmaßnahmen oder wie Bestimmung und Implementierung der optimalen Instandhaltungsstrategie.
Auch Arbeits- und Betriebssicherheitsmaßnahmen, Ersatzteilmanagement und Schichtbuchführung werden mit dieser Lösung optimiert und reibungsloser abgewickelt.
Der modulare Ansatz und das integrierte Daten- und Objektmodell von SPPA-M3000 Plant Management erlauben eine stufenweise Einführung bzw. Nutzung einzelner Lösungen, ohne dass die Durchgängigkeit bei der Bedienung verloren geht.

Plant Management Anlagendatenmanagement ermöglicht es, die gesamte Anlage einfach strukturiert, nach einheitlichen Regeln und redundanzfrei zu beschreiben.
Dabei wird es auch verschiedensten Sichten gerecht.
Diese solide Informationsbasis liefert bedarfsgerecht zusammengestellte Informationen und versorgt alle Programme mit aktuellen Anlagendaten.
Aktuelle, verlässliche Informationen stehen als solide Grundlage aller Tätigkeiten
zur Verfügung.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Anlagendatenmanagement in unserem Download-Bereich.

Alle Instandhaltungsmaßnahmen, wie auch Änderungs- und Neubauprojekte, lassen sich mit Plant Management Instandhaltungsmanagement sicher planen, verfolgen und dokumentieren.
Unter Berücksichtigung der erforderlichen Ressourcen sowie der Freischalt- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen, können Planung und Durchführung termingerecht, aufwands- und kostenorientiert abgewickelt werden.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Instandhaltungsmanagement in unserem Download-Bereich.

Ausgehend von Störungs- und Ausfallverhalten, ermöglicht Plant Management Instandhaltungsstrategie Instandhaltern die strukturierte Ermittlung der jeweils besten Strategie. Visuell unterstützt ein anpassbarer Entscheidungsbaum Strategiefindung und Dokumentation.
So können Instandhaltungskosten eingespart werden, ohne die Sicherheit der Anlag zu gefährden.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Instandhaltungsstrategie in unserem Download-Bereich.

Plant Management Arbeits- & Betriebssicherheit unterstützt Sie bei den Aufgaben und Arbeitsprozessen, die darauf ausgerichtet sind, die Sicherheitsrisiken in der Anlage und für das Anlagenpersonal soweit wie möglich zu minimieren.
Es enthält z.B. ein Arbeitserlaubnis- und Freigabeverfahren, bietet Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, bei wiederkehrenden Prüfungen und stellt vielfältige Informationen zu Arbeits- und Betriebssicherheit bereit.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Arbeits- und Betriebssicherheit in unserem Download-Bereich.

Plant Management Ersatzteilmanagement bietet umfassende Unterstützung bei Anforderung und Bereitstellung von Ersatzteilen und sichert so den reibungslosen Ablauf der Instandhaltungsarbeiten.
Hauptziele dabei sind, den Lagerbestand entsprechend den gewählten Instandhaltungsstrategien zu optimieren, auf benötigte Teile schnell zuzugreifen und sicherzustellen, dass diese den technischen Anforderungen entsprechen.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Einzelteilmanagement in unserem Download-Bereich.

Anlagenrevisionen und größere Instandsetzungs-, Neubau- und Umbaumaßnahmen im Rahmen eines Projekts effektiv planen, verfolgen und dokumentieren: Plant Management Projekt-& Revisionsmanagement liefert Ihnen die geeigneten Werkzeuge. Übersicht schafft dabei die Gliederung in Teilprojekte mit klarer Regelung der Zuständigkeiten. In Verbindung mit dem Auftragsverfahren planen und verfolgen Sie Projektarbeiten, Termine und Kosten im Detail.
So bleibt auch bei großen Projekten alles im Griff.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Projekt- und Revisionsmanagement in unserem Download-Bereich.

Wichtige Betriebsdaten und Ereignisse einer Schicht werden mit Plant Management Schichtmanagement übersichtlich strukturiert protokolliert – manuell oder automatisch. Online an jedem Arbeitsplatz verfügbar, ermöglicht das Schichtmanagement eine flexible Schichtplanung und die fachgerechte Protokollierung aller wesentlichen Schichtereignisse.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Schichtmanagement in unserem Download-Bereich.

Mit Plant Management Dokumentenmanagement lassen sich alle Unterlagen registrieren, kategorisieren und beschreiben. So wird die Informationsbeschaffung für die Mitarbeiter erheblich vereinfacht.
Auch die Versionsverfolgung ist möglich. Verknüpfte Unterlagen können per Knopfdruck auch direkt aus dem jeweiligen Programm aufgerufen werden. Damit können Dokumente sicher archiviert und schnell gefunden werden – jederzeit.
Für zusätzliche Informationen finden Sie den Flyer SPPA-M3000 Dokumentenmanagement in unserem Download-Bereich.