Ob in pulsierenden Städten oder aufstrebenden Regionen: Wohlstand und Fortschritt unserer modernen Gesellschaft sind ohne Energie nicht vorstellbar. Sie ist eine treibende Kraft und die Lebensader unserer Zivilisation – in Haushalten ebenso wie in der Industrie, im Verkehr oder im Gesundheitswesen.
Eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist es, die benötigte Energie effizient, umweltschonend und gleichzeitig kostengünstig bereitzustellen. Dies betrifft die gesamte Kette der Energielogistik von der Erzeugung über den Transport bis zur Verteilung.
Vier wesentliche Herausforderungen werden dabei die kommenden Jahrzehnte prägen: der weltweit wachsende Energiebedarf, die zunehmende Verstädterung, die schwindenden fossilen Energieressourcen und die Auswirkungen des Klimawandels.
Weltweit investieren Netzbetreiber Wissen und Kapital, um diesen neuen Herausforderungen zu begegnen. Wesentliche Voraussetzungen hierfür sind unter anderem die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen und Netze, der weitere Ausbau der Infrastrukturen sowie die Einbindung dezentraler und regenerativer Energieerzeugung.
In dieser komplexer werdenden Landschaft spielt die Energieautomatisierung eine wesentliche Rolle. Sie hilft, Energie besser zu managen, flexibler auf eine wechselnde Nachfrage zu reagieren sowie die Effizienz im Netz zu steigern – all dies ermöglicht hohe Versorgungssicherheit bei reduzierten Kosten.
In jedem Energieversorgungssystem ist die Netzleittechnik das A und O für einen sicheren, wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb.
Mit Spectrum Power™ bieten wir Ihnen zukunftsweisende Lösungen für zentrales und dezentrales Energiemanagement. Damit haben Sie Werkzeuge in der Hand, um die Verfügbarkeit Ihres Netzes zu steigern, schneller und gezielter auf Störfälle zu reagieren und die Gefahr von Netzausfällen zu verringern.
Spectrum Power ist in ein durchgängiges und leistungsfähiges Produkt- und Lösungsspektrum eingebunden, mit dem sich Ihr Versorgungssystem schnell an neue Rahmenbedingungen anpassen lässt – heute wie morgen. Unsere Technologie- und Innovationskonzepte gewährleisten, dass das Netzleitsystem auch in Zukunft Ihren Anforderungen genügt.
Spectrum Power gibt dem Bediener einen schnellen, verlässlichen Überblick über sein Netz, so dass er den Netzzustand rasch erkennen und einschätzen kann. Diese rasche Erfassbarkeit ist eine gute Basis, um Fehlentscheidungen – und damit hohe Folgekosten - zu vermeiden.
Zur sicheren, effizienten Bedienung trägt auch die intelligente Benutzerführung bei. Das Netzleitsystem unterstützt die Arbeitsabläufe und hilft auch in kritischen Situationen richtig zu handeln – mit seiner modernen Oberfläche sowie einfachen und durchgängigen Bedienkonzepten.
Eine Web-basierte Architektur mit mobilem Online-Zugriff auf alle Daten ermöglicht den dezentralen Betrieb von Spectrum Power – sei es für eine mobile Systemadministration, eine schnelle Wiederherstellung der Versorgung oder um aktiv am Energiehandel teilnehmen zu können.
Eventuelle Alarme erhalten Ihre Wartungsleute einfach per Anruf oder SMS. So können sie von überall aus reagieren – im Außendienst, von Arbeitsplätzen außerhalb der Leitstelle oder im Fall eines Bereitschaftsdienstes auch von zu Hause aus.
Ein essentieller Faktor für die Wirtschaftlichkeit Ihres Netzes ist die Reduktion der Wartungs- und Betriebskosten. Spectrum Power trägt dazu umfassend bei – durch eine verbesserte Einschätzung des Zustandes des Netzes und durch einen optimierten Einsatz Ihrer Ressourcen.
Das Wartungsmanagement macht es möglich, geplante Wartung zum optimalen Zeitpunkt durchzuführen. Die Behebung von Störungen wird durch Applikationen zur schnellen Fehlerlokalisierung und -isolierung unterstützt. Und die automatische Erstellung von Schaltvorgängen hilft Ihnen, die Versorgung schnellstmöglich wieder aufzunehmen.
In einem Simulationsmodus können Sie geplante Aktionen und die Auswirkung auf das Netz ohne Beeinflussung des Echtzeitbetriebs untersuchen.
Die Daten in Ihrem Netzleitsystem sind Werte, die es zu erhalten gilt – unabhängig davon, wie sich Technologien und Plattformen in Zukunft entwickeln. Deshalb nutzt die Spectrum Power-Produktfamilie international gültige Standards: von der Datenmodellierung nach IEC 61970 (CIM) bis zu Kommunikationsstandards wie IEC 60870-5-101, -104, DNP, ICCP oder OPC. Damit sind Sie für die Zukunft gerüstet.
Dank solcher offener Schnittstellen lässt sich Ihr vorhandener Datenbestand bei Bedarf einfach in Spectrum Power migrieren. Sie profitieren von den Möglichkeiten neuer, leistungsfähiger Technologien – während wir gleichzeitig Ihre Investitionen schützen.
Spectrum Power – der Name ist Prinzip. Aus einem Lösungsspektrum erprobter und innovativer Komponenten konfigurieren wir Ihr Netzleitsystem als individuelle Lösung. Zum Steuern und Überwachen Ihrer Netze stehen Ihnen Basiskomponenten für SCADA, Kommunikation und Datenmodellierung zur Verfügung. Für ein optimiertes Netz- und Erzeugungsmanagement bieten wir zusätzliche Applikationen – von der Analysefunktion für Ihr Verteil- oder Transportnetz über Prognose und Optimierungsanwendungen bis hin zu Kraftwerkseinsatzplanung für Energieerzeuger.
Neben der funktionalen Anpassung lässt sich Spectrum Power auch in puncto Hardware ganz für Ihre Anforderungen maßschneidern. Wenn Sie heute mit einem Einzelplatzsystem starten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, es schrittweise bis hin zu einem redundanten Multi-Server-System auszubauen.
Insbesondere die redundanten Konfigurationen bieten dabei höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden: diese unterstützen die sichere Netzführung rund um die Uhr.

Spectrum Power bietet Ihnen eine umfassende Palette an Funktionen für Aufgaben in der Energieerzeugung, der Netzbetriebsführung oder der Kommunikation, zum Beispiel:
Mit Spectrum Power kommt Ihnen unsere Erfahrung zugute, die auf der Installation von mehr als 1.800 Netzleitsystemen weltweit beruht. Aber nicht nur die Zahl spricht für sich – sondern auch die Bandbreite der Anforderungen, die mit diesen Systemen abgedeckt werden.
Netzleittechnik von Siemens erfüllt heute unterschiedlichste Aufgaben in verschiedenen Einsatzgebieten der Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung, ob für traditionelle Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen oder unabhängige Netzbetreiber.
Größe und Komplexität unserer Lösungen werden dabei allein durch Ihre Anforderung bestimmt. Die Lösungspalette beginnt bei kleinsten Einzelplatzlösungen und reicht bis zu großen, verteilten Systemen mit vielen Arbeitsplätzen und Tausenden von Fernwirk- und Feldgeräten. Basis für diese Flexibilität ist ein durchgängiges Produkt- und Lösungsportfolio, das individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.
Bei der richtigen Konzeption Ihres Netzleitsystems ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Unsere Präsenz in rund 90 Ländern der Erde stellt sicher, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen kennen und verstehen. Aber nicht nur unser Know-how steht Ihnen auf kurzen Wegen zur Verfügung – sondern auch unsere Serviceleistungen, die den sicheren Betrieb Ihres Netzes rund um die Uhr unterstützen.
Die Rahmenbedingungen der Energieversorgung verändern sich heute in einer völlig anderen Geschwindigkeit als noch vor wenigen Jahren. Ihre Infrastruktur muss mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Dabei unterstützen wir Sie durch kontinuierliche Weiterentwicklung auf allen Feldern der Energieautomatisierung: In einem globalen Wissensnetzwerk arbeiten wir heute schon an den Technologien und Lösungen, die Sie morgen brauchen.
Selbstverständlich muss Innovation immer auch den Schutz Ihrer bestehenden Investitionen berücksichtigen. Dies gewährleisten wir durch den Einsatz von internationalen Standards und Technologiekonzepten.
Mit der Investition in ein Netzleitsystem möchten Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft steigern. Deshalb bietet Ihnen Siemens eine verlässliche Partnerschaft über den gesamten System-Lebenszyklus. Sie reicht von der fundierten Beratung für Projekte jeder Größe bis zur Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme der Lösung und ihrer Einzelkomponenten. Selbstverständlich übernehmen wir auch gern die Schulung Ihres Personals – bei Ihnen oder in unseren Schulungszentren.
Ein weltweiter Service – einschließlich Ferndiagnose und Fernwartung – sorgt auf effiziente Weise für hohe Systemverfügbarkeit. Und natürlich können Sie auch bei Umrüstung, Erweiterung und Erneuerung Ihres Netzleitsystems mit uns rechnen.
Dank einer Service-Orientierten Architektur (SOA) ist Spectrum Power in der Lage, Dienste (Services) anderer IT-Systeme in Ihrem Netzleitsystem zu nutzen – ebenso, wie diese Systeme auf Dienste des Netzleitsystems zugreifen können. Normierte Prozess-, Schnittstellen- und Nachrichtenspezifikationen auf Basis der Normen IEC 61968 und IEC 61970 ermöglichen einen reibungslosen Datenaustausch zwischen den Systemen.
Die Bandbreite der Services reicht dabei…
Diese Beispiele zeigen, wie sich Spectrum Power in die heterogenen IT-Systemlandschaften Ihres Unternehmens und in Ihre Arbeitsabläufe integriert – so können Sie die Versorgung ebenso optimieren wie die Kommunikation mit Ihren Kunden.
Offene Standards erlauben Ihnen hohe Flexibilität und einfache Handhabung für Datenmigration, IT-Integration oder Systemerweiterungen. Leistungsfähige Import-/Export-Schnittstellen unterstützen Sie darüber hinaus bei der Kopplung mit GIS-Systemen.
Mit Spectrum Power kommt Ihnen unsere Erfahrung zugute, die auf der Installation von mehr als 1.800 Netzleitsystemen weltweit beruht. Aber nicht nur die Zahl spricht für sich – sondern auch die Bandbreite der Anforderungen, die mit diesen Systemen abgedeckt werden.
Fakten zum Projekt:
Sichere und flexible Betriebsführung – mit 14 redundanten Servern, 18 UI-Workstations, 5 MMI-Servern mit 30 X-Terminals und zwei Großbildprojektionen.
Mit dem Netzleitsystem SINAUT Spectrum 4.5.1 gelang dem österreichischen Verteilnetzbetreiber KELAG Netz GmbH das Upgrade auf ein zentrales, zukunftssicheres System für Betriebsführung und Störungsmanagement. Erstmalig wurden eine inkrementelle Datenübernahme aus dem GIS und eine automatische Schemaplanerstellung erfolgreich umgesetzt.
Die KELAG Netz GmbH betreibt den Großteil des regionalen Verteilnetzes im Bundesland Kärnten (Österreich). Wie andere Netzbetreiber in diesem liberalisierten Markt steht die KELAG Netz GmbH vor der Anforderung, mit reduzierten Mitteln und Ressourcen einerseits die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern – andererseits eine funktionsfähige Stromversorgung auf hohem Qualitätsniveau zu gewährleisten.
Der Netzbetreiber entschied sich daher, eine zentrale Betriebsführung und ein zentrales Störungsmanagement für das Hoch- und Mittelspannungsnetz zu installieren. Da die bisher eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten seines Netzleitsystems bereits abgekündigt oder nicht mehr lieferbar waren, bot sich ein Systemupgrade auf die aktuelle Version von SINAUT Spectrum 4.5.1 mit aktuellen Produkten von Drittherstellern an.
Siemens implementierte ein redundantes Netzleitsystem, das allen heutigen und künftigen Anforderungen gerecht wird. Die Lösung – SINAUT Spectrum 4.5.1 – läuft unter Solaris 10 sowie Oracle 9i und kommuniziert über die Protokolle IEC 60870-5-101 und -104 mit 200 Fernwirkstationen.
Betriebsführung und Störungsmanagement wurden wie gefordert zentral realisiert. Das besondere Highlight über die standardmäßigen SCADA-Funktionen hinaus: Sachdaten und geografische Informationen werden erstmals inkrementell aus dem GIS übernommen und damit eine automatische Schemaplanerstellung zur Betriebsführung ermöglicht.
Daneben bietet das System eine Fülle weiterer Funktionalitäten für eine sichere, wirtschaftliche und flexible Betriebsführung – vom Outage Management System über Lastflussberechnungen (EMS/DMS) bis zur Lastprognose.
Das Projekt wurde im Winter 2007 nahezu termingerecht abgeschlossen – nicht zuletzt aufgrund eines perfekten Teamworks zwischen beiden Partnern. Mit der Modernisierung steigert die KELAG Netz GmbH ihre Produktivität. Ausfallzeiten werden minimiert, der Anteil „nicht gelieferter Energie“ reduziert. Und von der höheren Versorgungssicherheit profitiert selbstverständlich auch der Endkunde.