Die beim Auftreten einer Störung im Gerät protokollierten Messgrößen können mit Hilfe des integrierten Comtrade Viewer 4 in Kurven als Funktion der Zeit visualisiert werden. Wer hingegen ein komfortables Werkzeug zur genaueren Störfallanalyse sucht, das neben der Kurvendarstellung die Darstellung in Ortskurven, Vektor- und Balkendiagrammen beherrscht, ist mit dem Softwarepaket SIGRA 4 bestens bedient.
Aus den gemessenen Werten, die im Störschrieb aufgezeichnet sind, errechnet SIGRA 4 ergänzend weitere Werte wie Mitimpedanzen, Effektivwerte, symmetrische Komponenten, Zeiger, etc. Zwei Messcursoren ermöglichen ein schnelles und komfortables Ausmessen des Störschriebes. Weitere Störschriebe, z.B. vom Gegenende einer Leitung, können zum bestehenden hinzugefügt werden. Über eine Synchronisierfunktion können die Störschriebe auf eine gemeinsame Zeitbasis synchronisiert werden und eröffnen damit eine neue Qualität der Fehleranalyse.
SIGRA 4 ist auch als Stand Alone Version erhältlich und damit interessant für alle, die Störschriebe von Geräten anderer Hersteller auswerten wollen. Einzige Bedingung ist, dass diese Störschriebe im standardisierten COMTRADE-Format vorliegen.
Die kostenlos erhältliche SIGRA-Trialversion entspricht der SIGRA Vollversion, ist jedoch nur 30 Tage gültig.
Ansichten eines Störschriebes
Berechnungsfunktionen
Benutzerkomfort
Hardware-Voraussetzungen
Betriebssysteme