Auf der Basis einer mehr als 80-jährigen Erfahrung im Turbinenbau wurde der TURLOOP vor 15 Jahren entwickelt und in der Zwischenzeit 400 mal erfolgreich in der Erstausstattung und der Umrüstung von Industrieturbinen eingesetzt. Von der einfachen Drehzahlregelung bis hin zu komplexen Regelungs- und Steuerungsaufgaben bietet der TURLOOP die ideale Lösung.
Hard- und Software des TURLOOPs sind modular aufgebaut. Dies ermöglicht höchste Flexibilität bei einem breiten Anwendungsspektrum. Alle Regelungs- und Steuerungsaufgaben sowie die notwendigen Schutzfunktionen lassen sich individuell auswählen und auf den vorhandenen Prozess anpassen.
Mittels Prozessvisualisierung lassen sich alle Anlagenzustände detailliert erfassen, kontrollieren und protokollieren. Die digitale Drehzahlerfassung gewährleistet hohe Betriebssicherheit und leichte Fehlererkennung. Durch den Einsatz verschleißfreier Bauteile sowie der Verwendung von Digitaltechnik werden die Verfügbarkeit der Anlage erhöht und die Wartungskosten gesenkt.
Unabhängig vom Turbinentyp kann die Ausführung des gesamten Schutz- und Regelsystems entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen an die Sicherheit und die typische Betriebsweise gewählt werden.