SIRIUS Leistungsschalter bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Überlast und Kurzschluss, auch bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C (bis 60 °C ohne Derating). Die Geräte, optional auch mit Federzug-Anschlusstechnik und Verbindungsbaustein für Leistungsschalter und Schütz lieferbar, ermöglichen eine kostengünstige und Fehler-vermeidende Montage. Zusätzlich sind Varianten mit Überlastrelais-Funktion verfügbar, die nach einer Überlastauslösung mechanisches Wiedereinschalten überflüssig machen. Als Zubehör erhältliche Hilfs- und Meldeschalter übertragen den aktuellen Schaltzustand sowie die Art der Auslösung.
Für den Personen-, Sach- und Brandschutz sowie zusätzlichen Schutz bei direktem Berühren werden Fehlerstrom-Schutzschalter eingesetzt. Für die Ladestation wird ein allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B (SIQUENCE) empfohlen. Dieser erfasst neben Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen auch glatte Gleichfehlerströme und sichert so bei allen Fehlerstromarten die angestrebte Schutzfunktion.