Die Norm IEC 61850 ist in Zusammenarbeit mit Herstellern und Anwendern definiert worden, um Schutztechnik, Kommunikation und Steuerung von Schaltanlagen auf eine einheitliche, zukunftssichere Basis zu stellen. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen Anwendungsbeispiele und ausgeführte Anlagen mit dem neuen Kommunikationsstandard IEC 61850 vor. IEC 61850 hat sich als Kommunikationsstandard im Markt der Automatisierung von Schaltanlagen weltweit hervorragend etabliert.
Die wesentlichen Pluspunkte sind:
Siemens ist Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Das bedeutet für Sie: Sie profitieren von Erfahrung aus mehr als 1.000 Pojekten weltweilt und über 140000 Geräten mit dem Kommunikationsstandard IEC 61850 bis Ende 2010. Nur Siemens bietet Ihnen IEC 61850-Technologie, die vom unabhängigen Prüflabor KEMA Klasse A zertifiziert ist. Zukunftssichere Investition durch überzeugende Migrationskonzepte: Die SIPROTEC 4-Schutzgeräte ab 1998 können problemlos IEC 61850-kompatibel hochgerüstet werden. Die Lösungen aus den Produktlinien SICAM 1703 und SICAM PAS bieten Ihnen flexible Konfigurationen, um modernste IEC 61850-Konzepte auch in bestehende Anlagen nahtlos zu integrieren.
Entdecken Sie beim Lesen der Broschüre "Anwendungsbeispiele" unter Downloads die vielfältigen Effizienzpotenziale der Energieautomatisierung mit dem welweiten Kommunikationsstandard IEC 61850.
Entscheiden Sie sich für eine Partnerschaft mit Power:
Energieautomatisierung von Siemens