Innovative Technologien für die fossile Stromerzeugung
Fossile Energie wird auch künftig einen maßgeblichen Beitrag zu einer bedarfsorientierten Stromversorgung leisten. Sie bildet die Basis für einen funktionierenden Energiemix, der unverzichtbar ist, wenn wir die großen Herausforderungen von heute und morgen angehen wollen. Globale Urbanisierung, knappe Ressourcen und der Klimawandel verlangen nach Produkten, Lösungen und Services für eine noch effizientere fossile Stromerzeugung.
Fossile
Stromerzeugung
Gasturbinen
Gasturbinen für den Leistungsbereich von 5 bis 375 MW
Dampfturbinen
Dampfturbinen für den Leistungsbereich 45kW bis 1.900 MW
Generatoren
Elektrische Generatoren für den Leistungsbereich von 25 bis 2.235 MVA
Flugstromvergaser
Vergaser mit einer thermischen Kapazität von 200 bis 850 MW(th)
Kraftwerke
Lösungen für gasbefeuerte Kraftwerke, Dampfkraftwerke, IGCC-Kraftwerke sowie zur CO2-Abscheidung
Umweltsysteme
Lösungen für saubere Stromerzeugung durch Brennertechnologien zur Emissionsreduktion und Systeme zu Rauchgasreinigung
Siemens Fossil Power Generation bietet innovative Technologien zur Stromerzeugung durch fossile Energieträger. Mit ihnen lassen sich viele Herausforderungen bewältigen: Sie machen die Stromversorgung für die Weltgemeinschaft bezahlbar und gleichzeitig für die Betreiber rentabel. Sie helfen fossile Ressourcen mit einem Höchstmaß an Effizienz zu nutzen und fossile Energie dort zugänglich zu machen, wo und wann immer sie gebraucht werden. Vor allem aber sind sie darauf ausgerichtet, die fossile Stromerzeugung möglichst umweltfreundlich zu gestalten.
Mit unserem fundierten Know-how und modernsten Produkt- und Serviceangeboten helfen wir unseren Kunden weltweit dabei, den besonderen wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen bei der Stromerzeugung durch fossile Energieträger erfolgreich in ihrem Martkumfeld zu begegnen.
Siemens Fossil Power Generation – wir liefern, was wir versprechen! (Englisch)
Zukunft braucht Expertise – Leben braucht Bewegung. Leben braucht Energie (Englisch)
Fossile Stromerzeugung mit über 60 % Wirkungsgrad (Englisch)
SGT5-8000H – die weltweit leistungsstärkste Gasturbine (Englisch)
SGT6-8000H – Nächste Stufe der Gasturbinen-Innovation (Englisch)
Siemens Berlin – Gasturbinenwerk (Englisch)
Gasturbinen-Serie SGT-8000H
Siemens Energy erweitert sein Produktportfolio um die innovative 375-MW-Gasturbine SGT5-8000H : Sie kombiniert den Wirkungsgrad der zukunftsweisenden H-Klasse mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit – und das bei niedrigen Life-Cycle-Costs. Als Hauptantrieb des Einwellen-GuD-Kraftwerks SCC5-8000H 1S mit einer Leistung von über 570 MW und einem Wirkungsgrad von mehr als 60 % sorgt sie für die effizienteste Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe.
Weiterführende Informationen zur Gasturbinen-Serie SGT-8000H
FAst CYcling Technology (FACY)
Die FAst CYcling Technology (FACY) basiert auf der Idee, den Schwerpunkt in der Anlagenkonzeption auf eine erhöhte Zahl von Schnellstarts („fast starts“) zu legen. Sie geht zurück auf die neuen Marktbedingungen in der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe und ist das Resultat spezifischer Projekte. In GuD-Kraftwerken, die mit dem FACY-Package von Siemens ausgerüstet sind, sind bereits nach 15 Minuten rund 40 % der Nennleistung verfügbar. Schnellere Anfahrzeiten reduzieren dabei den fossilen Brennstoffverbrauch während des Starts. Das FACY-Package bietet einen zusätzlichen Vorteil: Die ineffiziente Anfahrsequenz wird verkürzt und der Wirkungsgrad während des Anfahrens erhöht. Kraftwerksbetreiber profitieren von erheblichen Einsparungen an fossilem Brennstoff und geringeren Kosten für CO2-Emission.
Weiterführende Informationen zur FACY-Technologie (.pdf, englisch)
Leittechniksystem SPPA-T3000
Das SPPA-T3000 Leittechniksystem ist eines der leistungsstärksten und zukunftssichersten Leittechniksysteme der Welt. Es eignet sich perfekt für alle Typen und Größen von Kraftwerken. Basierend auf der einzigartigen Siemens Power Plattform steht das Leittechniksystem der vierten Generation für Profitabilität, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung – ob in einer einzelnen Anlage oder einer ganzen Flotte. Das bewährte Leittechniksystem wird derzeit weltweit in mehr als 1.700 Anlagen in über 740 Kraftwerken eingesetzt und macht Siemens damit zum globalen Marktführer im Bereich der Leittechnik.
Weiterführende Informationen zum Leittechniksystem SPPA-T3000
Kohlevergaser SFG-500
Vergasungsverfahren bieten eine der saubersten und flexibelsten Möglichkeiten, fossile Brennstoffe in hochwertige Produkte wie Strom, Chemikalien oder Synthesegase umzuwandeln. Der Siemens Brennstoffvergaser SFG 500 zeichnet sich neben einem hohen Wirkungsgrad durch große Zuverlässigkeit und niedrige Kosten für Wartung und Instandhaltung aus. Die Verbindung von Vergasungsverfahren mit modernsten Gasturbinen in einem GuD-Kraftwerk mit integrierter Vergasungsverfahren ermöglichen umweltfreundliche Kraftwerke mit niedrigen Emissionen und können mit der bereits verfügbaren Technologie für CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS) kombiniert werden. Der Siemens Brennstoffvergaser (SFG) zeichnet sich neben einem hohen Wirkungsgrad durch große Zuverlässigkeit und niedrige Kosten für Wartung und Instandhaltung aus.
Weiterführende Informationen zum Brennstoffvergaser SFG-500
Ein einzigartiges Portfolio - Lösungen aus einer Hand für die Öl- und Gasindustrie
Siemens Energy bietet Produkte und Lösungen für Förderung, Transport und Weiterverarbeitung von Öl und Gas, zur industriellen Stromerzeugung und für verschiedene Prozessindustrien. Das Portfolio beinhaltet Lösungen zur Stromerzeugung und -verteilung, Verdichter mit elektrischem oder mechanischem Antrieb, Prozess- und Automatisierungstechnik, Lösungen für Wasser- und Abwasser sowie integrierte Lösungen.
Weiterführende Informationen zu Oil & Gas
Erfahren Sie mehr über innovative Technologien und Referenzprojekte für die fossile Stromerzeugung. Wir sind in der ganzen Welt aktiv und verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz.
alternative content

Weitere Topics
Entdecken Sie Antworten, die Siemens zur Strom-Matrix liefert.
Living Energy ist das neue, englischsprachige Kundenmagazin.
Erleben Sie aktuelle Technologien in einer Anwendung.