Unsere bewährte SGT5-4000F Gasturbine zeichnet sich durch eine hohe Leistung, niedrige Stromerzeugungskosten, lange Revisionsintervalle und ein servicefreundliches Design aus. Seit der Erstinstallation im Jahr 1996 wurden weltweit mehr als 160 Gasturbinen in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Flotte bis heute mehr als 4.900.000 äquivalente Betriebsstunden erreicht.
In den letzten Jahren hat der weltweite Energiebedarf kontinuierlich zugenommen. Siemens hat die Bedürfnisse des Marktes antizipiert und mit der Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologien für die SGT5-4000F Gasturbine im Single- bzw. GuD-Betrieb reagiert. Siemens bietet seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Modernisierungs- und Upgrademaßnahmen an, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Um die Rentabilität Ihrer Gasturbinen zu optimieren, liefern wir Ihnen neueste Technologien zur Erhöhung von Leistung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität.
In den letzten Jahren hat der weltweite Energiebedarf kontinuierlich zugenommen. Gleichzeitig unterliegt Ihr Kraftwerk sich ständig ändernden Marktanforderungen. Siemens hat die Bedürfnisse des Marktes antizipert und mit der Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologien für die SGT5-4000F Gasturbine im Single- bzw. GuD-Betrieb reagiert. Um die Rentabilität Ihrer Gasturbinen zu optimieren, liefern wir Ihnen neueste Technologien zur Erhöhung von Leistung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität. Mit der Implenentierung des Upgrades zur Brennstoffumstellung möchte Siemens es Ihnen ermöglichen, Ihre Gasturbine mit flüssigen Brennstoffen oder Erdgas verschiedener Zusammensetzungen zu betreiben.
Die Brennstoffumstellung ermöglicht Ihnen einen flexiblen Betrieb Ihres Kraftwerkes unter Einsatz einer ganzen Palette von Gas- und Flüssigbrennstoffen. Dadurch können Sie die Vorteile der jeweilgien Brennstoffe nutzen: z.B. geringere Emissionen bei einem hochwertigen Brennstoff oder eine höhere Wirtschaftlichkeit bei einem geringerwertigen Brennstoff.
Folgende Vorteile können durch die Durchführung einer Brennstoffumstellung erzielt werden:
Siemens bietet Ihnen zur Brennstoffumstellung eine Machbarkeitsstudie mit Untersuchung der Brennstoffversorgung und der künftigen Betriebsweise Ihrer Gasturbine an.
Für die Brennstoffumstellung kann eine Nachrüstung von Hardware basierend auf Ihrer gegenwärtigen Anlagenkonfiguration erforderlich sein.
Siemens bietet Ihnen einen umfangreichen Kundendienst mit langjährigen Erfahrungen bzgl. der Lieferung, der Installation und der Inbetriebnahme der Brennstoffentladeeinrichtung, der Brennstofflagerung und Handhabung sowie der Hilfssysteme und natürlich des Gasturbinenverbrennungssystemes.
Weltweit sind zahlreiche Siemens Gasturbinen unterschiedlicher Bauarten nach erfolgreicher Brennstoffumstellung wieder in Betrieb
z.B. in Ägypten, Argentinien, China, Deutschland, Indien, Italien, Qatar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Für die Siemens Gasturbinen des Typs SGT5-4000F (V94.3A) liegen fundierte Betriebserfahrungen mit Erdgas und Leichtem Heizöl vor *:
* Stand August 2010