Unsere bewährte SGT5-4000F Gasturbine zeichnet sich durch eine hohe Leistung, niedrige Stromerzeugungskosten, lange Revisionsintervalle und ein servicefreundliches Design aus. Seit der Erstinstallation im Jahr 1996 wurden weltweit mehr als 160 Gasturbinen in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Flotte bis heute mehr als 4.900.000 äquivalente Betriebsstunden erreicht.
In den letzten Jahren hat der weltweite Energiebedarf kontinuierlich zugenommen. Siemens hat die Bedürfnisse des Marktes antizipiert und mit der Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologien für die SGT5-4000F Gasturbine im Single- bzw. GuD-Betrieb reagiert. Siemens bietet seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Modernisierungs- und Upgrademaßnahmen an, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Um die Rentabilität Ihrer Gasturbinen zu optimieren, liefern wir Ihnen neueste Technologien zur Erhöhung von Leistung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität.
Eine der innovativen Lösungen, die Siemens Energy Service zur Steigerung der Leistung Ihrer Gasturbine und damit Ihrer Wettbewerbsfähigkeit anbietet, ist die Erhöhung des Verdichtermassenstroms.
Die Erhöhung des Verdichtermassenstroms beinhaltet die Änderung des 3D Schaufelprofils der ersten fünf Verdichterlauf- und Leitschaufelreihen
einschließlich der Eintrittsleitschaufelreihe sowie Änderungen der Leittechnik. Dieses Upgrade wurde mit dem Ziel einer höheren elektrischen Leistung und Abgasenergie Ihrer Gasturbine durch eine Steigerung des Verdichtermassenstromes entwickelt.
Die Erhöhung des Verdichtermassenstromes kann eine kosteneffektive Maßnahme zur Steigerung der Gesamtleistung Ihrer Gasturbine und GuD-Anlage sein.
Folgende Vorteile können erzielt werden:
Das modifizierte Verdichterschaufelprofil entspricht dem aktuellen Stand der Technik, wie sie bei allen Siemens Gasturbinen (V-Frames) seit Juli 2005 eingesetzt wird.
* Die realen Ergebnisse können in Abhängigkeit anlagenspezifischer Bedingungen variieren
Das Upgrade zur Erhöhung des Verdichtermassenstroms von Siemens ist nur eines der vielen verfügbaren innovativen Modernisierungspakete.
Dieses Upgrade umfasst:
Siemens empfiehlt dieses Upgrade im Rahmen einer Großen Inspektion zu implementieren. Siemens bietet Ihnen einen umfangreichen Kundendienst zur Unterstützung Ihrer Inspektionsplanung und Durchführung Ihrer Instandhaltungsarbeiten an.
Seit der Erstimplementierung wurden weltweit über 85 Gasturbinen mit der Technologie der Erhöhung des Verdichtermassenstromes mit mehr als 1.000.000 kumulierten äquivalente Betriebsstunden (EOH) in Betrieb genommen.
Siemens Energy hat das Upgrade der Erhöhung des Verdichtermassenstroms bereits in 15 Gasturbinen mit mehr als 300.000 akkumulierten äquivalenten Betriebsstunden erfolgreich implementiert *:
z.B.:
* Stand August 2010