Unsere bewährte SGT5-4000F Gasturbine zeichnet sich durch eine hohe Leistung, niedrige Stromerzeugungskosten, lange Revisionsintervalle und ein servicefreundliches Design aus. Seit der Erstinstallation im Jahr 1996 wurden weltweit mehr als 160 Gasturbinen in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Flotte bis heute mehr als 4.900.000 äquivalente Betriebsstunden erreicht.
In den letzten Jahren hat der weltweite Energiebedarf kontinuierlich zugenommen. Siemens hat die Bedürfnisse des Marktes antizipiert und mit der Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologien für die SGT5-4000F Gasturbine im Single- bzw. GuD-Betrieb reagiert. Siemens bietet seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Modernisierungs- und Upgrademaßnahmen an, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Um die Rentabilität Ihrer Gasturbinen zu optimieren, liefern wir Ihnen neueste Technologien zur Erhöhung von Leistung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität.
Die Leistungsverbesserung durch Hydraulische Spaltoptimierung (HSO) wird durch die Minimierung der Radialspalte zwischen den Turbinenlaufschaufeln und des Gehäuses mittels Verschieben des Läufers entgegen der Strömungsrichtung im stationären Betrieb erreicht. Die Axialverschiebung des Läufers erfolgt automatisch durch hinter dem Verdichteraxiallager befindliche Hydraulikkolben. Die Hydraulische Spaltoptimierung kann nach erfolgtem Ausgleich der unterschiedlichen Wärmedehnungen des Läufers und der Gehäuseteile nach einer Warmlaufphase von ca. einer Stunde aktiviert werden. Das Upgrade ist ausfallsicher designt, so dass im Falle eines Druckverlustes der Hydraulik der Läufer automatisch in seine Ausgangsstellung zurück geht.
Das Upgrade zur Hydraulischen Spaltoptimierung kann ein kostengünstiges Mittel sein, mit dem Sie die Gesamtleistung Ihrer Gasturbine steigern können.
Folgende Vorteile können erzielt werden:
Die Hydraulische Spaltoptimierung kann mit anderen Modernisierungsmaßnahmen, wie z.B. der Erhöhung des Verdichtermassenstromes (CMF+) oder dem Turn Down, kombiniert werden. Die Hydraulische Spaltoptimierung entspricht dem aktuellen Stand der Technik, wie sie bei der SGT5-4000F (V94.3A) seit Juli 2005 eingesetzt wird.
* Die realen Ergebnisse können im Abhängigkeit anlagenspezifischer Bedingungen variieren
** Turbinenabgastemperatur = konstant.
Die Hydraulische Spaltoptimierung von Siemens Energy ist nur eines der vielen verfügbaren innovativen Modernisierungs- und Upgradepakete.
Dieses Upgrade umfasst:
Siemens empfiehlt die Implementierung der Hydraulischen Spaltoptimierung im Rahmen einer Großen Inspektion. Siemens bietet Ihnen einen umfangreichen Kundendienst zur Unterstützung Ihrer Inspektionsplanung und Durchführung Ihrer Instandhaltungsarbeiten an.
Seit der Erstimplementierung im Jahr 2003 wurden weltweit über 70 Gasturbinen mit der Technologie der Hydraulischen Spaltoptimierung mit mehr als 1.000.000 kumulierten äquivalenten Betriebsstunden (EOH) in Betrieb genommen.
Sechs Gasturbinen wurden weltweit nachgerüstet *:
* Stand August 2010