Unsere bewährte SGT5-4000F Gasturbine zeichnet sich durch eine hohe Leistung, niedrige Stromerzeugungskosten, lange Revisionsintervalle und ein servicefreundliches Design aus. Seit der Erstinstallation im Jahr 1996 wurden weltweit mehr als 160 Gasturbinen in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Flotte bis heute mehr als 4.900.000 äquivalente Betriebsstunden erreicht.
In den letzten Jahren hat der weltweite Energiebedarf kontinuierlich zugenommen. Siemens hat die Bedürfnisse des Marktes antizipiert und mit der Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologien für die SGT5-4000F Gasturbine im Single- bzw. GuD-Betrieb reagiert. Siemens bietet seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Modernisierungs- und Upgrademaßnahmen an, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Um die Rentabilität Ihrer Gasturbinen zu optimieren, liefern wir Ihnen neueste Technologien zur Erhöhung von Leistung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität.
Ein integraler Bestandteil des Instandhaltungskonzepts unserer Gasturbinen sind lebensdauerverlängernde Maßnahmen, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb Ihrer Gasturbine über die ursprüngliche Auslegungslebensdauer hinaus zu ermöglichen.
Bauteile für Gasturbinen und im Speziellen Komponenten des Heißgaspfades haben eine begrenzte (Auslegungs-)Lebensdauer. Nachdem diese erreicht ist, steigt das Risiko von Fehlern im Betrieb bis hin zum Bauteilversagen.
Die Durchführung der lebensdauerverlängernden Maßnahmen bietet Ihnen folgende Vorteile:
Zu den Maßnahmen für die Lebensdauerverlängerung gehört eine detaillierte Analyse der Betriebsweise und des Zustands Ihrer Gasturbine. Siemens gibt Ihnen eine "maßgeschneiderte", maschinenspezifische und kostenoptimierte Empfehlung unter Berücksichtung:
Die anlagenspezifische Analyse umfasst u.a. die Beurteilung:
Das empfohlene Maßnahmenpaket einschließlich möglicher Modernisierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen wird unter Berücksichtigung Ihrer langfristigen Betriebserfordernisse definiert.
Siemens Energy hat Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung bereits in Gasturbinen verschiedener Bauarten weltweit mit Erfolg implementiert. Über 70 Gasturbinen sind nach Durchführung der Maßnahmen für eine Lebensdauerverlängerung wieder in Betrieb *:
Weiterhin wurde die Lebensdauerverlängerung u.a. an folgenden Gasturbinentypen durchgeführt *:
* Stand August 2010