Unsere bewährte SGT5-4000F Gasturbine zeichnet sich durch eine hohe Leistung, niedrige Stromerzeugungskosten, lange Revisionsintervalle und ein servicefreundliches Design aus. Seit der Erstinstallation im Jahr 1996 wurden weltweit mehr als 160 Gasturbinen in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Flotte bis heute mehr als 4.900.000 äquivalente Betriebsstunden erreicht.
In den letzten Jahren hat der weltweite Energiebedarf kontinuierlich zugenommen. Siemens hat die Bedürfnisse des Marktes antizipiert und mit der Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologien für die SGT5-4000F Gasturbine im Single- bzw. GuD-Betrieb reagiert. Siemens bietet seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Modernisierungs- und Upgrademaßnahmen an, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Um die Rentabilität Ihrer Gasturbinen zu optimieren, liefern wir Ihnen neueste Technologien zur Erhöhung von Leistung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität.
Immer mehr Gasturbinen-Kunden von Siemens wünschen sich eine Möglichkeit für den Betrieb mit geringerer Teillast, wobei jedoch die CO-Emissionsvorschriften erfüllt werden müssen. Bei Gas- und Dampf-Kraftwerken verbindet sich damit die weitere Anforderung, die Abgastemperaturen auf hohem Niveau zu halten, damit die Dampfturbine ihren maximalen Wirkungsgrad erreichen kann.
Siemens Energy bietet das Turn Down Upgrade als innovative Lösung an, um den Verdichtermassenstrom bei Teillast weiter zu reduzieren und damit auch die Mindestteillast zu reduzieren, bei der die Anforderungen an die Kohlenmonoxidemissionen eingehalten werden können.
Durch die Implementierung des Turn Down Upgrades wird der Wirkungsgrad von GuD-Anlagen im Teillastbetrieb bei herabgesetzter Mindestteillast mit geringeren Kohlenmonoxidemissionen und fast konstanter Gasturbinenaustrittstemperatur gesteigert. Der resultierende erweiterte Teillastbereich wird durch die Erweiterung des Einstellbereiches der Eintrittsleitschaufeln und der damit einhergehenden Verringerung des Verdichtermassenstroms erzielt. Die tatsächliche Mindestteillast hängt von den spezifischen Bedingungen in Ihrem Kraftwerk und der geforderten Höhe der Kohlenmonoxidemissionen ab.
Folgende Vorteile können durch das Turn Down Upgrade erzielt werden:
Das Turn Down Upgrade kann mit anderen Modernisierungsmaßnahmen, wie z.B. der Erhöhung des Verdichtermassenstromes (CMF+) oder der Hydraulischen Spaltoptimierung (HSO), kombiniert werden.
Das Turn Down Upgrade entspricht dem aktuellen Stand der Technik, wie sie bei allen Siemens Gasturbinen (V-Frames) seit Juli 2005 eingesetzt wird.
Das Turn Down Upgrade von Siemens Energy ist nur eines der vielen verfügbaren innovativen Modernisierungs- und Upgradepakete.
Dieses Upgrade umfasst:
Siemens empfiehlt das Turn Down Upgrade im Rahmen einer Großen Inspektion zu implementieren. Siemens bietet Ihnen einen umfangreichen Kundendienst zur Unterstützung Ihrer Inspektionsplanung und Durchführung Ihrer Instandhaltungsarbeiten an.
Seit der Erstimplementierung im Jahr 2003 wurden weltweit über 70 Gasturbinen mit der Turn Down Technologie mit mehr als 1.000.000 kumulierten äquivalente Betriebsstunden (EOH) in Betrieb genommen.
Weitere fünf Gasturbinen des Typs SGT5-4000F (V94.3A) wurden weltweit nachgerüstet *:
* Stand August 2010