Unsere kundenorientierten Service-Center in der ganzen Welt können alle produktbezogenen Dienstleistungen für Siemens-Produkte sowie für Produkte von Magrini Galileo, Merlin Gerin, Elin Holec und Reyrolle abwickeln.
Ob in industriellen Unternehmen, der öffentlichen oder privaten Stromversorgung und Infrastruktur oder Gebäudetechnik – Energieverteilungsanlagen müssen im Prinzip ununterbrochen verfügbar sein und die höchste Betriebssicherheit bieten. Insbesondere Schaltanlagen müssen der ständig wachsenden Stromnachfrage standhalten; aber ihre Funktionstüchtigkeit kann durch Alterung und Verschleiß stark beeinträchtigt werden.
Durch schnelle und kostengünstige Umrüstungen werden Schaltanlagen mit nur minimalen Störungen des laufenden Betriebs für die Zukunft gerüstet.
Wenn es an der Zeit ist, Mittelspannungsschaltanlagen und zugehörige Ausrüstungskomponenten umzurüsten, können Sie auf Siemens als erfahrenen Partner vertrauen. Unser Angebot umfasst folgendes:
Retrofit amortisiert sich schnell. Die Lösungen von Siemens sind mit vielen Vorteilen verbunden – und der wichtigste Vorteil ist die hohe Systemverfügbarkeit, die mit den neuen Komponenten erreicht werden kann. Retrofit verlängert nicht nur die Lebensdauer der Anlage und sichert Ihre Investitionen, sondern spart auch Wartungskosten ein, da sie moderne Vakuumschalter-Technologie einsetzt. Darüber hinaus können Sie nach einer Umrüstung mit Siemens auch auf eine sichere und kostengünstige Versorgung mit Ersatzteilen vertrauen – weltweit.
Die Vorteile von Retrofit auf einen Blick:
Ausrüstungskomponenten und Systeme mit langer Lebensdauer und kontinuierlich störungsfreiem Betrieb bieten Betreibern die besten Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung ihres Systems. Der Wartungsservice von Siemens stellt sicher, dass alle Komponenten sicher und zuverlässig funktionieren; er umfasst umfangreiche Umrüstungs- und Überholungsarbeiten, mit denen die Betriebsmittel wieder in den Referenzzustand zurückversetzt werden. Siemens sorgt dafür, dass die Netz-Betriebsmittel der Kunden, wie z. B. Schaltanlagen, Transformatoren und Sekundäreinrichtungen von Netzstationen, durch regelmäßige Inspektionen und Umrüstungen stets gut instandgehalten werden.
Systembetreiber können ihre Anlagen natürlich nicht so schnell aufrüsten, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Das Angebot von Siemens für Modifikationen, Aufrüstungen und Erweiterungen bietet jedoch zahlreiche Optimierungs-Chancen, damit der Kunde von den neuesten technischen Verbesserungen profitieren kann. Diese kostengünstigen Lösungen sind für den Systembetreiber eine kluge Investition, die die Erfahrungen von Siemens bei der Anpassung älterer Systeme an neue technische Standards ausnutzt und zu geringeren Lebenszykluskosten führt.
Das Hauptziel des von Siemens angebotenen Wartungsservice ist die Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs. Wenn trotzdem eine Störung auftritt, ist Siemens so schnell wie möglich vor Ort, um die Störung zu beheben. Die Betreiber können Siemens jederzeit rund um die Uhr über den Bereitschaftsdienst erreichen.
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche und schnelle Störungsbehebung ist natürlich die Verfügbarkeit der benötigten Ersatzteile. Siemens liefert Ersatzteile, Komponenten und Sets für alle Betriebsmittelserien – von der aktuellen Produktion bis zu ausgelaufenen Serien.
Wir kümmern uns auch um alle zugehörigen Netz-Betriebsmittel und Prozesse, wie Kabelanschlüsse oder Freileitungen, und übernehmen Außerbetriebsetzungs- und Recycling-Arbeiten. Installation und Inbetriebsetzung sind natürlich auch Bestandteil unseres Portfolios.