Bei einer SAFE-Betriebsmittelprüfung besucht Siemens-Personal Netzstationen, um eine Inspektion durchzuführen. Diese kann von einer Sichtprüfung bis zu umfassenden Diagnosearbeiten reichen und bildet die Basis für eine gezielte Instandhaltungsstrategie für wichtige Netzstationsbetriebsmittel, wie z. B. gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen (GIS), Hochspannungsleistungsschalter und Leistungstransformatoren.
Unser Service-Angebot für Kabel umfasst derzeit Dienstleistungen in den Bereichen Kabel-Zustandsbewertung, Kabel-Fehlerlokalisierung und Kabel-Qualitätssicherung/-Überwachung. Diese Dienstleistungen beziehen sich auf spezifische Anwendungen in den Bereichen Energieübertragung und -verteilung, Seekabel, Offshore-Windparks, Offshore-Öl- und -Gasförderung sowie Kernkraftwerke. In allen diesen Fällen setzen wir eine zum Patent angemeldete Analysetechnologie ein. Dieses System bewertet die Verschlechterung der Kabelisolierung, die durch raue Umweltbedingungen wie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Strahlung verursacht wird. Außerdem erkennt es lokale Verschlechterungen des Isolierungsmaterials aufgrund mechanischer Beschädigungen oder außergewöhnlicher lokaler Umweltbedingungen.
Der Zustand Ihrer Betriebsmittel ist für Entscheidungen über Wartung oder Ersetzung äußerst relevant. Wenn Informationen über den Zustand vorliegen, kann eine zustandsabhängige Wartung eingeführt werden. Zu erwartende Störungen können behoben werden, bevor es zu einem Ausfall kommt. Siemens bietet Vor-Ort-Begutachtungen aber auch ein integriertes Online Condition Monitoring für fast alle Netzbetriebsmittel an.
Mit Integrated Substation Condition Monitoring (ISCM) stellt Siemens Online-Informationen über den Betriebsmittelzustand durch eine umfassende Palette innovativer Hilfsmittel für die Diagnoseauswertung bereit. Durch die Prognose und Vermeidung von Ausrüstungsausfällen schützt ISCM nicht nur Ihre Investitionen, sondern auch den Ruf Ihres Unternehmens. Das integrierte Überwachungssystem gewährleistet minimale Ausfallzeiten, eine maximale Betriebsmittelleistung nahe der Echtzeitleistung und eine verlängerte Lebensdauer. ISCM ist eine Grundvoraussetzung für die Sicherstellung des geforderten Leistungsniveaus und damit für einen langfristigen unternehmerischen Erfolg.
Die Siemens-Lösung ISCM wird an die individuellen Anforderungen der Netzstation angepasst und überwacht alle relevanten Komponenten des Stromversorgungsnetzes – von Transformatoren und Schaltanlagen bis hin zu Freileitungen und Kabeln. Sie kann nahtlos in die vorhandene Kommunikations- und Visualisierungsinfrastruktur der Netzstation integriert werden. Siemens bietet eine integrale Lösung für alle Netzbetriebsmittel an. ISCM ist eine äußerst zuverlässige Lösung, die auf Experten-Know-how und modernster Technologie basiert. Mit seiner einzigartigen Kompetenz und Erfahrung über die gesamte Energieumwandlungskette besitzt Siemens die idealen Voraussetzungen, um ein hochentwickeltes umfassendes Monitoring-konzept bereitzustellen, das alle Komponenten im Stromversorgungssystem abdeckt.
Remote Services werden mit unserem Ferndiagnosezentrum (Remote Diagnostics Center – RDC) durchgeführt. Einerseits unterstützen Ferndienstleistungen Ihr Tagesgeschäft mit Fernberatung durch Fachleute, Fehlersuche und Störungsuntersuchung; andererseits dienen sie zur Unterstützung unserer Betriebs- und Wartungsverträge mit der integrierten Online-Zustandsmonitoring für Netzstationen (ISCM) und innovativen Dienstleistungen für Netzstationen und Übertragungs- und Verteilungsnetze.
Der Leistungsumfang von RDC im Überblick:
Das RDC erlaubt ein Anlagendaten-Management, das individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten ist. Zusammen mit diesen Elementen umfasst unser Angebot von Betriebsführungs- und Wartungsleistungen die Implementierung effizienter Instandhaltungskonzepte wie zustandsabhängige Wartung und Minimierung der Reaktionszeiten.
Aufgrund der flexiblen Konfiguration des RDC kann eine anspruchsvolle Zustandsanalyse zentral durchgeführt werden. Die Kunden können Zustandsdaten freigeben und sich gleichzeitig die Datensicherheit bewahren. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Ferndiagnosezentrum und dem Energy Customer Support Center können sich unsere Kunden an einen zentralen Ansprechpartner wenden.