Die hohe Kompetenz der Division Power Transmission auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik wird durch ein durchgängiges und fortschrittliches Qualitätsmanagement-System dauerhaft gesichert. Dieses System ist seit 1989 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und umfasst alle Abläufe der Produktlebenszyklen vom Marketing bis zum Service. Hierin einbezogen sind alle unsere Produkte und Dienstleistungen.
Doch nicht nur der Qualität, sondern auch der Umwelt fühlt sich das Geschäftsgebiet verpflichtet. Daher wurde analog zum QM-System ein Umweltmanagement-System (UM-System) nach DIN EN ISO 14001 eingeführt und 1995 erfolgreich zertifiziert. Grundlage für die hohe Qualität unserer Produkte und Systeme ist eine markt- und kundenorientierte, leistungsfähige Entwicklung. Dafür betreiben wir eines der größten akkreditierten Herstellerprüffelder der Welt für Hochleistungsprüfungen. Erfahrene und qualifizierte Ingenieure entwickeln unsere Produkte unter Einbeziehung modernster Techniken und Arbeitsmethoden, wobei die Belange des Umweltschutzes stets wirtschaftlich angemessen berücksichtigt werden. Ein vorrangiges Umweltziel ist der Einsatz und die ständige Weiterentwicklung von umweltgerechten Produktionsprozessen. Die Qualitäts- und Umweltpolitik von Power Transmission legt besonderen Wert auf ein ausgeprägtes Qualitäts- und Umweltbewusstsein der Mitarbeiter und auf ihren hohen Ausbildungsstand. Umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen, die zum überwiegenden Teil in Siemens-eigenen Schulungseinrichtungen durchgeführt werden, unterstützen diese Ziele.