Die Prüf- und Versuchsfelder des Schaltwerks Hochspannung Berlin eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten - von der Grundlagenuntersuchung bis zur Typprüfung. Das Schaltwerk Hochspannung Berlin ist bei Siemens das Technologiezentrum für die Entwicklung und Herstellung von Hochspannungs-Schaltgeräten, gasisolierten Hochspannungs-Schaltanlagen und Überspannungsableitern. Dort wird mit größter Sorgfalt Qualität entwickelt und hergestellt. Den Ingenieuren in der Entwicklung stehen neben bewährten Berechnungsverfahren modern eingerichtete eigene Prüf- und Versuchsfelder zur Verfügung, mit allen gängigen Prüf- und Messeinrichtungen. Diese werden laufend durch neue Verfahren ergänzt, welche die Effektivität, die Untersuchungsbreite und die Informationstiefe der Prüfergebnisse verbessern. Die breit gefächerte Palette von Prüffeldern unterstützt alle Entwicklungsschritte von der Grundlagenuntersuchung über erste Prüfungen an einem Versuchsgerät und Kontrollen am Prototypschalter bis hin zur weltweit anerkannten Typprüfung. Durch diese vorbildlichen Entwicklungsmöglichkeiten in den herstellereigenen Prüffeldern hat nicht zuletzt jeder Anlagenbetreiber, der sich für Siemens-Schaltgeräte entscheidet, Vorteile.
Folgende Vorzüge ergeben sich aus den herstellereigenen Prüffeldern:
| Hochspannungsp rüfungen | |
| Wechselspannung | 1200 kV |
| Blitzstoßspannung | 3000 kV (auch bei kombinierten Prüfungen Stoß- gegen Wechselspannung) |
| Schaltstoßspannung | 1800 kV (auch bei kombinierten Prüfungen Stoß- gegen Wechselspannung) |
| Gleichspannung | 600 kV |
| Schaltleistungsprüfung | |
| Leistung für direkte Prüfung | 6400 MVA |
| Äquivalente Leistung für synthetische Prüfung | 104 GVA |
| Kurzschlussstrom bei 35 kV (Effektivwert) | 120 kA |
| Stoß- und Kurzzeitstrom, dreiphasig | 300 kA/120kA, 3 s |
| Erwärmungsprüfung | |
| 6 kA, ein- und dreiphasig | |
| 16 2/3 Hz bis 60 Hz | |
| Physiklabor | |
| Leistungsprüfung | bis 63 kA, 50/60 Hz direkt und synthetisch, bis zu 120 kV |
Die Prüffelder des Schaltwerks Berlin sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Damit erfüllt Siemens eine wesentliche Voraussetzung, um weltweit anerkannte Produktzertifikate zu erhalten. Die Akkreditierung umfasst Prüfungen an Hochspannungs- und Mittelspannungs-Schaltgeräten und -anlagen sowie an Geräten und Komponenten der elektrischen Energietechnik nach einschlägigen Prüfvorschriften.
Die Prüffelder sind als anerkannte Einrichtungen der PEHLA in eine internationale Struktur von Prüf- und Zertifizierungsstellen eingebunden. Die Prüfungen und die daraus resultierenden Dokumente entsprechen somit höchsten Anforderungen.