Leistungstransformatoren spielen eine entscheidende Rolle für die reibungslose Energieversorgung – ohne Unterbrechung. Als zuverlässige, robuste Schlüsselkomponenten sind sie oft jahrzehntelang im Einsatz – und damit unvermeidlichen Alterungs- und Verschleißeffekten ausgesetzt.
Klicken Sie auf „Produkte auswählen“, um Ihr Portfoliosegment zu bestimmen.
Wie lassen sich Ihre Ausgaben gezielt planen und der Zeitpunkt für Neuinvestitionen systematisch steuern? Wie können unvorhersehbare Ausfälle vermieden und geplante Stillstände minimiert werden? Womit lässt sich die Umwelt schonen und gleichzeitig die Verfügbarkeit maximieren?
Die Antwort auf diese Fragen heißt TLM™ – Transformer Lifecycle Management™: das Servicekonzept von Siemens für alle Transformatoren in Ihrem Netz. Unabhängig von Alter, Hersteller und Leistung.
Klicken Sie auf „Produkte auswählen“, um Ihr Portfoliosegment zu bestimmen.
Ihre Transformatoren müssen vor allem eines sicherstellen: zuverlässiges und unterbrechungsfreies Arbeiten. Das TLM™-Servicekonzept von Siemens ist darauf ausgerichtet, ungeplante Stillstände zu vermeiden und geplante Instandhaltungsmaßnahmen zu optimieren.
Uns ist bewusst, dass Ihnen auch für geplante Betriebsunterbrechungen immer kleinere Zeitfenster zur Verfügung stehen. Unsere Antwort darauf: Technologien und Methoden, die so mobil sind wie unsere Experten. Von Öltrocknungsanlagen bis zum Hochspannungsprüffeld stellen wir mobile Reparaturwerkstätten zur Verfügung, um Sie vor Ort zu unterstützen.
Mobile Teams und Technologien sind Bausteine, die das Leistungsspektrum des Siemens-Reparaturwerks ideal ergänzen – schnell, flexibel und in Ihren Betriebsablauf eingebunden.
Klicken Sie auf „Produkte auswählen“, um Ihr Portfoliosegment zu bestimmen.

Wie steht es wirklich um Ihre Transformatorenflotte? Mit Siemens TLM™ – Diagnose kann der aktuelle Zustand mit hoher Genauigkeit erfasst und damit die Betriebssicherheit für alle Fabrikate, Spannungs- und Leistungsebenen eingestuft werden. Dank modernster und risikofreier Diagnoseverfahren können Ihre Transformatoren präzise beurteilt werden. Einige Verfahren sind sogar im laufenden Betrieb durchführbar.
Besonders nach außergewöhnlichen Ereignissen, wie z. B. Gewitter, Standortwechsel etc., sind umfassende Prüfungen inklusive Hochspannungstests vor Ort empfehlenswert – mit TLM™ – ist dies in gleichwertiger Qualität wie bei einer Werksprüfung möglich. Mobile TLM™-Hochspannungstests werden für die Abnahmeprüfung nach Reparaturen vor Ort eingesetzt.
Auf Basis einer detaillierten Bestandsaufnahme erstellen wir einen Investitions- und Instandhaltungsplan für jeden Transformator – abhängig vom individuellen Zustand und von der operativen Bedeutung.
Das TLM Diagnosekonzept besteht aus drei Modulen:

Intelligent condition diagnosticsfor transformers
Hochspannungs-Prüffelder - Vor-Ort-Diagnose als Schlüssel zur Anlagensicherheit
Diagnose- und Risikobeurteilungsprogramm SITRAM® DIAG
TLM-Materialprüflabor – Analytik für Transformatoren