Leistungstransformatoren spielen eine entscheidende Rolle für die reibungslose Energieversorgung – ohne Unterbrechung. Als zuverlässige, robuste Schlüsselkomponenten sind sie oft jahrzehntelang im Einsatz – und damit unvermeidlichen Alterungs- und Verschleißeffekten ausgesetzt.
Klicken Sie auf „Produkte auswählen“, um Ihr Portfoliosegment zu bestimmen.
Wie lassen sich Ihre Ausgaben gezielt planen und der Zeitpunkt für Neuinvestitionen systematisch steuern? Wie können unvorhersehbare Ausfälle vermieden und geplante Stillstände minimiert werden? Womit lässt sich die Umwelt schonen und gleichzeitig die Verfügbarkeit maximieren?
Die Antwort auf diese Fragen heißt TLM™ – Transformer Lifecycle Management™: das Servicekonzept von Siemens für alle Transformatoren in Ihrem Netz. Unabhängig von Alter, Hersteller und Leistung.
Klicken Sie auf „Produkte auswählen“, um Ihr Portfoliosegment zu bestimmen.
Ihre Transformatoren müssen vor allem eines sicherstellen: zuverlässiges und unterbrechungsfreies Arbeiten. Das TLM™-Servicekonzept von Siemens ist darauf ausgerichtet, ungeplante Stillstände zu vermeiden und geplante Instandhaltungsmaßnahmen zu optimieren.
Uns ist bewusst, dass Ihnen auch für geplante Betriebsunterbrechungen immer kleinere Zeitfenster zur Verfügung stehen. Unsere Antwort darauf: Technologien und Methoden, die so mobil sind wie unsere Experten. Von Öltrocknungsanlagen bis zum Hochspannungsprüffeld stellen wir mobile Reparaturwerkstätten zur Verfügung, um Sie vor Ort zu unterstützen.
Mobile Teams und Technologien sind Bausteine, die das Leistungsspektrum des Siemens-Reparaturwerks ideal ergänzen – schnell, flexibel und in Ihren Betriebsablauf eingebunden.
Klicken Sie auf „Produkte auswählen“, um Ihr Portfoliosegment zu bestimmen.

Wir bringen Ihre Transformatoren wieder in Bestform – ohne Betriebsunterbrechung. Der irreversible Alterungsprozess der Isolierung wird mit unseren TLM™- Verfahren zur Verlängerung der Lebensdauer verzögert.
International anerkannte Technologien sind unsere stationären und kontinuierlichen Öltrocknungsanlagen sowie die Regeneration der Ölfüllung.
Speziell die Regeneration der Ölfüllung ersetzt nicht nur den häufig praktizierten Ölwechsel, sondern bietet darüber hinaus wesentliche ökonomische und ökologische Vorteile.
Erfahren Sie, welche physikalisch-chemischen Prozesse zur Ansammlung von Feuchtigkeit in einem Transformator und zur Alterung des Isolationsmaterials führen.
Lernen Sie die hocheffiziente und einfach zu installierende Lösung im Detail kennen, die Siemens entwickelt hat, um die Ansammlung von Feuchtigkeit zu verhindern und so die Lebensdauer von Leistungstransformatoren zu verlängern.
Finden Sie heraus, wie Sie durch rechtzeitige Anwendung von Siemens SITRAM® DRY die Zuverlässigkeit Ihres gesamten Netzes ganz einfach steigern und Ihre Transformatoren, die wertvolle Vermögenswerte sind, schützen können.
Lernen Sie mehr über die Alterungsvorgänge im Isolationssystem des Transformators und deren möglichen negativen Folgen.
Die Vorteile einer Ölregeneration gegenüber einem Öltausch werden vorgestellt.
Lernen Sie die wichtigsten Anlagenkomponenten und deren Funktion kennen. Die Konzipierung der Container und das einzigartige Sicherheitskonzept für die Zirkulation des Trafoöles im Bypass-Modus werden detailliert erklärt.
Erfahren Sie mehr über den Zusammenhang von höherer Last mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren und weniger Lärm im Vergleich zu Standardlösungen.
Die thermische Verteilung im Transformator und die Entwicklung von Hot-Spots durch erhöhten Streufluss.
Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Module für die Kühlanlagensteuerung und wie die Betriebssicherheit erhöht werden kann. Vielfältige Aktivierungsmöglichkeiten abhängig von den speziellen Bedürfnissen an Ihrem Transformator.
SITRAM® COOL beinhaltet neben den reinen Steuerungs- und Programmelementen das Engineering für die Auslegung der Kühlanlage. Zur Geräuschminimierung und zur Minimierung des Eigenbedarfs der Kühlanlagen verwenden wir drehzahlgesteuerte Lüfter. Und das alles individuell abgestimmt auf Ihren Transformator.
Mit SITRAM® COOL …