Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Turbinen und Generatoren für fossile Stromerzeugung
Sauberer Strom aus fossilen Quellen
Das Werk Mülheim
Dampfturbinen - Leistungsbereich: 45 kW - 10 MW
Dampfturbinen - Leistungsbereich: 2 MW - 250 MW
Dampfturbinen - Leistungsbereich: 90 bis 1.900 MW
Dampfturbinen für solarthermische Kraftwerke