Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die SST-300 ist eine eingehäusige Industriedampfturbine, die über ein Getriebe einen Generator mit einer Drehzahl von 1.500 -1.800 U/min antreibt. Der komplette Turbosatz ist auf einem Grundrahmen montiert. Ihr modulares Designkonzept ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Konfigurationen. Aus diesem Grund ist die SST-300 eine effiziente Lösung für individuelle Anforderungen von Industriekunden.
Einsatzgebiete der SST-300:
| Turbinenleistung | bis zu 50 MW |
| Turbinendrehzahl | bis zu 12.000 U/min |
| Frischdampfzustand / - druck | bis zu 120 bar |
| Frischdampfzustand / - temperatur | bis zu 520 °C |
| Anzapfung | bis zu 60 bar |
| Geregelte Entnahme | |
| Druck | bis zu 45 bar |
| Temperatur | bis zu 400 °C |
| Abdampfzustand | |
| Gegendruck | bis zu 16 bar |
| Kondensationsdruck | bis zu 0,3 bar |
| Abdampfbereich | 0,28 - 1,6 m² |
Alle Daten sind Näherungswerte und variieren in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung.
Die eingehäusige Turbine mit horizontalem Anschlussflansch besitzt ein symmetrisches, temperaturflexibles Gehäuse, das kurze Anfahrzeiten und schnelle Laständerungen erlaubt. Die SST-300 besitzt ein flexibles und kompaktes modulares Design.
Interne Ventilanordnungen regeln die Dampfmenge, die zum hinteren Turbinenteil strömt. So wird der Prozessdampf-Entnahmedruck über einen großen Dampfmengenbereich konstant gehalten. Der Läufer der SST-300 ist geschmiedet und mit schwingungsstabiler Beschaufelung ausgestattet. Eine Kombination aus Schaufelspitzen (mit Deckbändern) und geringen statischen Dampf-Biegespannungen erhöht die Zuverlässigkeit. Denn sie halten die Gesamtbelastung auf einem akzeptablen Niveau.
Das Untersetzungsgetriebe stammt aus dem Angebot weltweit führender Getriebehersteller. Es ist sehr zuverlässig und hat sich bestens bewährt.
Für Generatorantriebe:
Die Komponenten des Turbosatzes sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen montiert (einschließlich Ölsystemkomponenten).
Der SST-300-Turbosatz kann auf einem einfachen ebenerdigen Betonfundament oder auf einem erhöhten Fundament aufgestellt werden. Je nach gewählter Installationsanordnung ist die SST-300 mit nach oben, nach unten oder axial ausgerichtetem Abdampfteil ausgestattet.
Für mechanische Antriebe:
Bei dieser Anwendung sind Turbine und Hilfssysteme auf einem instrumentierten und verdrahteten Grundrahmen montiert. Die Konstruktion der mechanischen Antriebseinheiten erfüllt die amerikanischen API-Standards (American Petroleum Institute).Legende:
| 1. Dampfturbine | 4. Grundrahmen |
| 2. Vorgelege | 5. Kondensator |
| 3. Generator |
Abmessungen und Gewicht
Länge (L): 12 m
Breite (W): 4 m
Höhe (H): 5 m
Für die SST-300 Dampfturbine bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio an Service-Lösungen und Produkten an, um den effizienten Betrieb der Anlagen zu gewährleisten.
Diese Service umfassen:
Unser Service für die Dampfturbine SST-300:
Broschüre: Dampfturbinen für den Leistungsbereich bis zu 250 MW
Broschüre - Industriedampfturbine SST-300