Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Diese kompakte Anlage in zweigehäusiger Bauform mit axialem Abströmteil ist für den Einsatz in GuD-Kraftwerken mit der neuesten Gasturbinentechnologie geeignet.
Sie verfügt über einen separaten Hochdruckteil (H) und einen kombinierten Mitteldruck-/Niederdruckteil (IL) mit einflutigem axialem Abströmteil für 50 Hz und 60 Hz und deckt einen Leistungsbereich von 90 bis 250 MW ab.
| Leistungsbereich | 90 MW bis 250 MW |
| Frischdampf | Temperatur: Typisch 565° C / 1049° F Druck: bis zu 177 bar/ 2567 psi |
| HZÜ (Heiße Zwischenüberhitzung) | Temperatur: Typisch 565° C / 1049° F |
| Abströmquerschnitte | 50 Hz: 5 m² bis 16 m² 27,5 Zoll bis 56 Zoll* 60 Hz: 4,4 m² bis 11,1 m² 24 Zoll bis 47 Zoll* |
| * Profillänge der letzten Schaufel |
Siemens Dampfturbinen Packages sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Ingenieurskunst. In der Grundausstattung können sie in GuD-Kraftwerken und / oder konventionellen Dampfkraftwerken eingesetzt werden.
Das SST-PAC 3000 wird mit einer Ausgangsleistung von bis zu 250 MW in GuD-Kraftwerken eingesetzt.
Dampfturbine SST-3000 Serie
Sauberer Strom aus fossilen Quellen