Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die SST-500 ist eine eingehäusige, zweiflutige Industriedampfturbine mit bis zu 100 MW Leistung. Sie lässt sich als Komplettantrieb einsetzen oder als Niederdruckelement eines mehrgehäusigen Turbosatzes, der alternativ direkt oder über ein Getriebe angeschlossen wird. Die Dampfturbine deckt einen breiten Drehzahl- und Leistungsbereich ab und ist für große Dampfvolumenströme ausgelegt.
Die SST-500 ist das Ergebnis langjähriger Entwicklungsarbeit und eignet sich:
| Turbinenleistung | bis zu 100 MW |
| Turbinendrehzahl | bis zu 15.000 U/min |
| Frischdampfzustand / - druck | bis zu 30 bar |
| Frischdampfzustand / - temperatur | bis zu 400 °C |
| Anzapfung | bis zu 2 - bei verschiedenen Druckniveaus |
| Abdampfzustand | Kondensationsdruck: bis zu 1 bar; Abdampfbereich: 2 x 0,175 - 3,5 m² |
Alle Daten sind Näherungswerte und variieren in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung.
Der Dampfeintritt in die Turbine erfolgt durch zwei tangential angeordnete Einlassöffnungen. Dadurch verringert sich die thermische Beanspruchung und die Schaufelbelastung. In den Dampfzuleitungsrohren sind Notabsperrventile und Regelventile installiert. Der Dampf strömt tangential in das Innengehäuse und dann axial zu beiden Auslässen. Der Dampfweg wird kundenspezifisch ausgelegt. Eine doppelseitige Antriebslösung, z.B. für den Anschluss von Druckerhöhungspumpen, ist auf Wunsch realisierbar.
Die Turbinenleistung und die entsprechend optimierte Geschwindigkeit variieren zwischen 10 MW bei 15.000 U/min und 100 MW bei 4.500 U/min. Das horizontal geteilte Gehäuse ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Innenkomponenten.
Das modulare eingehäusige Designkonzept der SST-500 ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Konfigurationen – je nach Kundenanforderung.
| 1. Dampfturbine | 3. Kondensator |
| 2. Öleinrichtung |
Länge (L): 19 m
Breite (W): 6 m
Höhe (H): 5 m
Broschüre: Dampfturbinen für den Leistungsbereich bis zu 250 MW