Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die Turbinen der Serie SST-5000 sind mit einem kombinierten Hochdruck-Mitteldruckteil (K) und einem zweiflutigen Niederdruckteil (N) ausgestattet.
Es gibt die Varianten Hochaufstellung (Abströmung nach unten) und Tiefaufstellung (einseitige oder zweiseitige Abströmung). Sie können in GuD-Kraftwerken und konventionellen unterkritischen Dampfkraftwerken für 50 und 60 Hz über einen Leistungsbereich von 120 bis 750 MW eingesetzt werden.
| Leistungsbereich für GuD-Kraftwerke für konventionelle Dampfkraftwerke | 120 MW bis 500 MW 120 MW bis 750 MW |
| Frischdampf | Temperatur: bis zu 600° C / 1112° F Druck: bis zu 190 bar / 2756 psi |
| HZÜ (Heiße Zwischenüberhitzung) | Temperatur: bis zu 600° C / 1112° F |
| Abströmquerschnitte | 50 Hz: 5 m² bis 16 m² 27,5 Zoll bis 56 Zoll* 60 Hz: 4,4 m² bis 11,1 m² 24 Zoll bis 47 Zoll* |
| * Profillänge der letzten Schaufel |
Siemens Dampfturbinen Packages sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Ingenieurskunst. In der Grundausstattung können sie in GuD-Kraftwerken und / oder konventionellen Dampfkraftwerken eingesetzt werden.
Das SST-PAC 5000 wird sowohl in GuD-Kraftwerken als auch in konventionellen Dampfkraftwerken mit einer Ausgangsleistung von bis zu 750 MW eingesetzt.
Dampfturbine SST-5000 Serie
Sauberer Strom aus fossilen Quellen