Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die SST-600 ist eine eingehäusige Industriedampfturbine für Generator- oder mechanische Antriebe bis zu 100 MW. Sie eignet sich für einen Drehzahlbereich von 3.000 bis 15.000 U/min und ist für Kondensations- und Gegendruckbetrieb ausgelegt.
In zahlreichen Industrien und Anwendungen hat sich diese Dampfturbinen-Serie bewährt. Dazu gehören z.B. die chemische / petrochemische Industrie, Zellstoff- und Papierfabriken sowie Stahl- und Bergwerke. Weitere Einsatzgebiete sind Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen (Waste to Energy) oder Meerwasser-Entsalzungsanlagen.
Die Installation erfolgt dann beispielsweise als:
| Turbinenleistung | bis zu 100 MW |
| Turbinendrehzahl | 3.000 - 15.000 U/min |
| Frischdampfzustand / - druck | bis zu 140 bar |
| Frischdampfzustand / - temperatur | bis zu 540 °C |
| Anzapfung | bis zu 5, bei verschiedenen Druckniveaus |
| Geregelte Entnahme | bis zu 65 bar |
| Abdampfzustand | Druck: bis zu 55 bar; Abdampfbereich: 0,175 - 3,5 m² |
Alle Daten sind Näherungswerte und variieren in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung.
Die Dampfturbine SST-600 besteht aus insgesamt drei Hauptkomponenten: Einlass-, Mittel- und Auslassbereich. Der komplexe Einlassbereich besteht aus Steuerventil, Notabsperrventil, Innengehäuse mit Beschaufelung und Außengehäuse. Der Mittelbereich kann für die direkte Anströmung und für die ungeregelte oder geregelte Entnahme ausgelegt werden. Eine große Auswahl an Abdampfquerschnitten und -bauformen (jeweils für Gegendruck- und Kondensationsbetrieb) ist verfügbar. Die hierfür vorgefertigten Module stellt Siemens, je nach Kundenwunsch, zu einer optimierten Einheit zusammen.
Die SST-600 ist bei direkter Kopplung oder mechanischen Antrieben auf einem separaten Grundrahmen montiert, bei Verwendung eines Getriebes werden alle Komponenten auf einem gemeinsamen Rahmen befestigt. In der Ausführung mit nach unten geführtem Abdampfteil für Gegendruck- und Kondensationsbetrieb sowie bei großen, direkt gekoppelten Generatorantrieben steht die Turbine auf einem sockelähnlichen Aufbau. Für die ebenerdige Installationsanordnung ist die SST-600 mit axial oder nach oben ausgerichtetem Abdampfteil ausgestattet.
| 1. Dampfturbine | 4. Grundrahmen mit integriertem Ölsystem |
| 2. Untersetzungsgetriebe | 5. Kondensator |
| 3. Generator | 6. Kondensat- und Vakuumpumpeneinheit |
Länge (L): 19 m
Breite (W): 6 m
Höhe (H): 5 m
Broschüre: Dampfturbinen für den Leistungsbereich bis zu 250 MW