Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
| Leistungsbereich für konventionelle Dampfkraftwerke | bis zu 1200 MW |
| Frischdampf | Temperatur: Typisch 600° C / 1112° F Druck: Bis zu 300 bar / 4351 psi |
| HZÜ (Heiße Zwischenüberhitzung) | Temperatur: Typisch 620° C / 1148° F |
| Exhaust Areas | 50 Hz: 5 m² bis 16 m² 27,5 Zoll bis 56 Zoll* 60 Hz: 4,4 m² bis 11,1 m² 24 Zoll bis 47 Zoll* |
| * Profillänge der letzten Schaufel |
Siemens Dampfturbinen Packages sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Ingenieurskunst. In der Grundausstattung können sie in GuD-Kraftwerken und / oder konventionellen Dampfkraftwerken eingesetzt werden.
Das SST-PAC 6000 wird mit einer Ausgangsleistung von bis zu 1200 MW typischerweise in konventionellen Dampfkraftwerken eingesetzt.
Dampfturbine SST-6000 Serie
Sauberer Strom aus fossilen Quellen