Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die SST-800 ist eine eingehäusige Industriedampfturbine mit bis zu 150 MW Leistung. Sie hat sich als Generator- und Verdichterantrieb bewährt. Die SST-800 arbeitet mit Direktantrieb und besitzt ein Gegendruck-Design für Generatoranwendungen. Als Generatorantrieb liefert sie 3.000 bis 3.600 U/min, als Verdichterantrieb läuft die SST-800 bei variablen Drehzahlen (mit bis zu 5.000 U/min). Die Maschine arbeitet sowohl im Gegendruck- als auch im Kondensationsbetrieb.
Einsatzbereiche:
| Turbinenleistung | bis zu 150 MW |
| Turbinendrehzahl | 3.000 - 3.600 U/min |
| Frischdampfzustand / - druck | bis zu 140 bar |
| Frischdampfzustand / - temperatur | bis zu 540 °C |
| Anzapfung | bis zu 6, bei verschiedenen Druckniveaus |
| Geregelte Entnahme (einfach oder doppelt) | Druck: bis zu 45 bar |
Alle Daten sind Näherungswerte und variieren in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung.

Die SST-800 besteht aus standardisierten Modulen, die zu einer optimalen Einheit kombiniert werden. Die drei Hauptmodule (Einlass-, Zwischen- und Abdampfteil) sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich.
Der Einlassbereich besteht aus Steuerventilen, Notabsperrventil, Innengehäuse mit Beschaufelung und Außengehäuse. Die Schaufeln des Innengehäuses sind so ausgerichtet, dass der Dampf in die entgegengesetzte Richtung zum Mittelbereich strömen kann. Der Mittelbereich ist für die direkte Anströmung und für die geregelte oder ungeregelte Entnahme auslegbar. Das Abdampfteil ist in verschiedenen Größen und Ausrichtungen verfügbar (axial, nach oben oder unten).
Die SST-800 besteht aus Standardkomponenten – das Turboset kann jedoch, je nach Projektanforderungen, individuell angepasst werden. Für ebenerdige Installationen lässt sich die SST-800 mit axialem oder nach oben ausgerichtetem Abdampfteil ausrüsten. Wo wenig Raum zur Verfügung steht, ist eine Ausführung mit nach unten ausgerichtetem Abdampfteil möglich.
| 1. Dampfturbine | 4. Öl-Aggregat |
| 2. Generator | 5. Fundament |
| 3. Vakuum-Pump-Package | 6. Kondensator |
Länge (L): 20 m
Breite (W): 8,5 m
Höhe (H): 6 m
Broschüre: Dampfturbinen für den Leistungsbereich bis zu 250 MW