Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die SST-900 ist eine eingehäusige Industriedampfturbine mit bis zu 250 MW Leistung. Sie liefert Drehzahlen von 3.000 oder 3.600 U/min und hat sich als Direktantrieb für Generatoren bewährt. Die Dampfturbinen der SST-900 Serie sind für Kondensations- und Gegendruckbetrieb mit und ohne Zwischenüberhitzung geeignet.
Einsatzgebiete der SST-900:
| Turbinenleistung | bis zu 250 MW |
| Turbinendrehzahl | 3.000 - 3.600 U/min, HD bis zu 13.200 U/min (mit Zwischenüberhitzung) |
| Frischdampfzustand / - druck (mit Zwischenüberhitzung / Reheat) | bis zu 165 bar |
| Frischdampfzustand / - temperatur(mit Zwischenüberhitzung / Reheat) | bis zu 580 °C |
| Anzapfung | bis zu 7 - bis zu 60 bar |
| Geregelte Entnahme | Druck: bis zu 55 bar; Temperatur: bis zu 480 °C |
| Abdampfzustand | Gegendruck: bis zu 16 bar; Kondensationsdruck: bis zu 0,6 bar; Abdampfbereich: 1,7 - 11 m² |
Alle Daten sind Näherungswerte und variieren in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung.
Jede Turbine besteht aus einer Reihe von bewährten Standardmodulen. Dabei trägt jedes einzelne zur hohen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit bei. Obwohl die Turbinenkomponenten aus Standardmodulen bestehen, sind Dampfweg, Entnahme- und Einleitungsstellen, Größe und Zudampfsystem entsprechend den spezifischen Projektanforderungen angepasst. Wahlweise ist die Maschine mit einem Ein- oder Multiventil-Einlassbereich ausgerüstet. Verschiedene Kontroll-Entnahmesysteme sind einsetzbar.
Generell sind die Siemens-Industriedampfturbinen in verschiedenen, kundenspezifisch angepassten Lieferumfängen erhältlich, z.B. als komplettes Turbinen-Package, bei dem Turbine, Generator, Getriebe und alle Hilfssysteme gemeinsam auf einen oder mehrere Grundrahmen montiert sind. Die für Sie ideale Konfiguration können Sie gemeinsam mit unseren Vertriebsmitarbeitern erarbeiten.
| 1. Generator | 5. Wrasendampfeinheit |
| 2. Dampfturbine | 6. Schmierölaggregat |
| 3. Kondensator | 7. Hydraulikaggregat |
| 4. Wrasenkondensator |
Länge (L): 20,5 m *
Breite (W): 11 m *
Höhe (H): 10 m *
* inkl. Kondensator
Broschüre: Dampfturbinen für den Leistungsbereich bis zu 250 MW
Broschüre - SST-900 industrial steam turbines