Siemens bietet ein umfassendes Dampfturbinen - Portfolio für den Leistungsbereich von 45 kW bis 1.900 MW an, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung insbesondere durch seine Flexibilität gerecht wird. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Dampfturbinenbau sowie in der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Technologie ist Siemens ein bewährter Partner, auf dessen Know-how Sie sich verlassen können.
Die Turbinen der Serie SST-9000 bestehen aus einer zweiflutigen Hochdruck-(S)-Teilturbine und bis zu 3 zweiflutigen Niederdruck-(L)-Teilturbinen mit aufgeschrumpften Radscheibenläufern für 25 Hz und 30 Hz. Sie werden typischerweise in Kernkraftwerken mit einer Leistung von bis zu 1.900 MW eingesetzt.
| Leistungsbereich bei Sattdampfbetrieb | Bis zu 1.900 MW |
| Frischdampf | Temperatur: Bis zu 290°C Druck: Bis zu 75 bar |
| HZÜ (Heiße Zwischenüberhitzung) | Temperatur: 275°C |
| Abström- querschnitte | 25 Hz: 20 m² bis 30 m² 1400 mm bis 1830 mm* 30 Hz: 13,9 m² bis 20,4 m² 1160 mm bis 1530 mm* |
| * Länge des letzten Schaufelprofils |
Das Siemens Dampfturbinen Package SST-PAC 9000 besteht aus einer modularen halbtourig ausgelegten SST-9000 Turbine, einem SGen-4000W-Generator, den Hilfssystemen und der Turbosatz-Leittechnik. Das Package basiert auf einer Kombination von langjähriger Erfahrung (Konvoi-Kernkraftwerke in Deutschland) und neuester Technologie. Das SST-PAC 9000 wurde für Druckwasserreaktoren und Siedewasserreaktoren in 50- und 60-Hz-Märkten entwickelt. Um den Anforderungen unterschiedlicher Kernkraftwerke zu entsprechen, wurde das SST-PAC 9000 f nicht für eine spezielle Anwendung sondern vielmehr für einen bestimmten Leistungsbereich, von 1.000 MW bis 1.900 MW, entwickelt.