Unsere Brennertechnologien helfen bei der Emissionsreduktion und der Lösung für Verbrennungssysteme in kohlegefeuerten Kesselanlagen. Auf der Grundlage der bewährten Technologien des im Jahr 2006 übernommenen Unternehmens Advanced Burner Technologies kann Siemens zuverlässige, bewährte und kostengünstige Methoden und Komponenten zur Emissionsminderung und Lösung diverser Betriebsprobleme anbieten.
Die Flotte kohlegefeuerter Kessel, die mit dieser Technologie umgerüstet wurde, hat einen Umfang von 16.000 MW. Darin enthalten sind Kessel in einem Leistungsbereich von 45 bis 950 MWel. mit 8 bis 56 Brennern. Damit hat Siemens die notwendige Erfahrung für erfolgreiche und kostengünstige Umrüstungen oder Upgrades zur NOx-Reduzierung.