Vergasungsverfahren bieten eine der saubersten und flexibelsten Möglichkeiten, Kohle und niederkalorische Brennstoffe in hochwertige Produkte – Strom, Chemikalien oder Synthesegase – umzuwandeln. Die Verbindung von Vergasungsverfahren mit modernsten Gasturbinen in einem GuD-Kraftwerk mit integrierter Kohlevergasung (IGCC) ergibt eine hocheffiziente Technologie für die Stromerzeugung aus Kohle. Vergasungsverfahren ermöglichen umweltfreundliche Kraftwerke mit niedrigen Emissionen und können mit der bereits verfügbaren Technologie für CO₂-Abscheidung und Speicherung (CCS) kombiniert werden.
Der Siemens Flugstromvergaser kann mit einem breiten Spektrum an Brennstoffen betrieben werden und eignet sich ideal für Brennstoffe mit einem niedrigen Heizwert wie Braunkohle mit hohem Asche- und Feuchtigkeitsgehalt. Die Technologie mit ihrer charakteristischen Kühlschirmtechnik und dem effizienten Trockeneinspeisesystem beruht auf einer mehr als dreißigjährigen Entwicklungsgeschichte
Siemens ist dem Anspruch verpflichtet, maßgeschneiderte Technologie zu liefern, die zuverlässiger, effizienter, wettbewerbsfähiger und wartungsfreundlicher ist. Abgestimmt auf die Bedürfnisses des Kunden stellt Siemens alle Dienstleistungen von der ingenieurtechnischen Auslegung des Gasifier Island bis zu Schlüsselkomponenten, Projektdurchführung und Servicelösungen bereit.
Das Siemens Kompetenzzentrum befindet sich an unserem Hauptstandort in Freiberg. Es ist eine der umfangreichsten Versuchseinrichtungen für Vergasungstechnologie weltweit. Die Ergebnisse der bislang durchgeführten Tests an mehr als 60 unterschiedlichen Brennstoffen liefern Siemens einen reichen Erfahrungsschatz.
Das Herzstück des Siemens Kompetenzzentrums ist ein Vergasungsreaktor mit einer Leistung von 5 MWth, der durch diverse Förder- und Einspeisesysteme und zugehörige Synthesegas- und Abwasseraufbereitungseinrichtungen ergänzt wird. Im Siemens Kompetenzzentrum kann eine breite Palette von Testbedingungen simuliert werden. Ziel dieser Versuche ist die:
Das Siemens Kompetenzzentrum verfügt darüber hinaus über eine Versuchseinrichtung für ein Hochdruck-Kohleeinspeisesystem. Diese Versuchseinrichtung besteht aus einem voll ausgestatteten großtechnischen Trockeneinspeisesystem und kann zur Entwicklung optimierter Einspeiselösungen genutzt werden. Sie ermöglicht insbesondere die Erforschung folgender Aspekte: