Das Siemens Gasturbinen - Portfolio ist perfekt auf die Herausforderungen eines dynamischen Marktumfelds zugeschnitten. Unsere 15 Modelle mit einer Kapazität von 5 bis 375 MW erfüllen über ein breites Anwendungsspektrum die hohen Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit, was niedrige Life-Cycle-Kosten und eine hohe Rentabilität gewährleistet.
Erfahren Sie in unseren Videos mehr über unsere Gasturbinen mit einer Kapazität von 4 bis 375 MW sowie über unsere Gasturbinenfertigung.
Die Gasturbine SGT-800 ist für Hochleistungsbetrieb unter Dauerbeanspruchung konstruiert. Sie arbeitet ausgesprochen wirtschaftlich und effizient in der Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn Zuverlässigkeit, Umweltverträglichkeit und niedrige Lebenszykluskosten entscheidend sind, ist die 47 MW-Turbine ideal. Die SGT-800 kann zahlreiche Brennstoffe verfeuern – von Flüssigbrennstoff bis hin zu Erdgas. Außerdem lässt sie sich einfach vor Ort warten.
| Leistung | 47 MW(e) |
| 50,5 MW(e) | |
| Brennstoff | Erdgas und andere Gase/ Flüssigbrennstoff / Dual-Fuel-System; andere Brennstoffe auf Anfrage |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Elektrischer Wirkungsgrad | 37,5% |
| 38,3% | |
| Wärmeverbrauch | 9.597 kJ/kWh |
| 9.407 kJ/kWh | |
| Turbinendrehzahl | 6,608 U/min |
| Verdichter-Druckverhältnis | 19:1 |
| 20,8:1 | |
| Abgasmassenstrom / -temperatur | 131,5 kg/s, 544°C |
| 134,0 kg/s, 553°C | |
| NOx Emissionen (mit DLE, umgerechnet auf 15% O2 trocken) | ≤ 15 ppmV |
Die SGT-800 ist eine Einwellenmaschine mit 15 Verdichterstufen. Die ersten drei Stufen haben verstellbare Leitschaufeln. Um die Leckverluste über die Schaufelspitzen zu minimieren, enthalten die Stufen vier bis 15 Anstreifdichtungen. Die dreistufige Turbine ist als Modul gebaut und an die Verdichterwelle geflanscht, um eine einfache Wartung zu ermöglichen. Die Flansche der Turbinengehäuse sind luftgekühlt, um das Laufspiel zu reduzieren und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Die Gesamtkonstruktion erleichtert Wartungsarbeiten an der Brennkammer und den Brennern. Die kalte Seite der Gasturbine ist über ein Untersetzungsgetriebe an den Generator angeschlossen. Die Turbinendrehzahl wird damit von 6.600 U/min auf 1.500/1.800 U/min reduziert. Die Maschine kann mit Dry-Low-Emissions (DLE)-Brennern ausgestattet werden und liefert dadurch niedrige Stickoxid-Emissionswerte. Sie arbeitet mit Gas und flüssigen Brennstoffen; ein Wechsel der Brennstoffe ist während des Betriebs möglich.
Die SGT-800 ist als Package erhältlich, das auf einem Gestell aufgebaut wird. Das Hauptmaschinen- gestell lässt sich einzeln abheben. Das Package ist leicht zu transportieren, zu installieren und vor Ort zu warten. Es beinhaltet Gasturbine, Getriebe, Generator und alle dazugehörigen Systeme – montiert auf einem gemeinsamen Fundament. Turbinenregelung, Schrank für die Generatorüberwachung, Steuerung für mitgelieferte Motoren und drehzahlvariabler Antrieb für den Startermotor lassen sich ebenfalls als Teil des Pakets vorkonfektionieren.
Gasturbine SGT-800 zur Stromerzeugung
Gasturbinen für den Leistungsbereich bis 50 MW