Das Siemens Gasturbinen - Portfolio ist perfekt auf die Herausforderungen eines dynamischen Marktumfelds zugeschnitten. Unsere 15 Modelle mit einer Kapazität von 4 bis 375 MW erfüllen über ein breites Anwendungsspektrum die hohen Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit, was niedrige Life-Cycle-Kosten und eine hohe Rentabilität gewährleistet.
Erfahren Sie in unseren Videos mehr über unsere Gasturbinen mit einer Kapazität von 4 bis 375 MW sowie über unsere Gasturbinenfertigung.

SGT5-4000F
Unsere bewährte SGT5-4000F zeichnet sich durch hohe Leistung, niedrige Stromerzeugungskosten, lange Inspektionsintervalle und ein servicefreundliches Design aus.
Eine optimierte Strömung und Kühlung ermöglicht höchste Gasturbinenwirkungsgrade und die wirtschaftlichste Stromerzeugung in GuD-Kraftwerken. Die zum Einsatz kommenden modernen Technologien basieren auf bewährten Konstruktionsmerkmalen.
| Bruttoleistung | 292 MW |
| Bruttowirkungsgrad | 39,8 % |
| Bruttowärmeverbrauch | 9.038 kJ/kWh 8.567 Btu/kWh |
Siemens-Gasturbinen-Packages kombinieren ein standardisiertes Basisdesign mit Optionen für standort- und kundenspezifische Anforderungen, um jeweils eine ideale Lösung für erfolgreiche Projekte bereitstellen zu können. Dieser Ansatz erlaubt geringe Kosten bei gleichzeitiger Flexibilität für individuelle Anforderungen.
SGT5-PAC 4000F, ein Package für 50 Hz Anwendungen, ermöglicht eine ökonomische Stromerzeugung in einer Bandbreite bis zu 292 MW.
Unser Service für die Gasturbine SGT5-4000F.
Gasturbine SGT5-4000F
Application Overview: Gasturbine SGT5-4000F
Sauberer Strom aus fossilen Quellen