Das Siemens Gasturbinen - Portfolio ist perfekt auf die Herausforderungen eines dynamischen Marktumfelds zugeschnitten. Unsere 15 Modelle mit einer Kapazität von 4 bis 375 MW erfüllen über ein breites Anwendungsspektrum die hohen Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit, was niedrige Life-Cycle-Kosten und eine hohe Rentabilität gewährleistet.
Erfahren Sie in unseren Videos mehr über unsere Gasturbinen mit einer Kapazität von 4 bis 375 MW sowie über unsere Gasturbinenfertigung.
Siemens Power Generation erweitert sein Produktprogramm um die innovative 375 MW-Gasturbine SGT5-8000H mit einem außerordentlich hohen Wirkungsgrad der H-Klasse.
Diese innovative Gasturbine zeichnet sich aus durch:
Diese Gasturbine der absoluten Weltklasse vereint technologischen Fortschritt mit den besten technischen Merkmalen der bisherigen Produktlinien. Sie wird in der Einwellen-GuD-Anlage SCC5-8000H mit einer Leistung von mehr als 570 MW und einem 60% übersteigenden Wirkungsgrad zum Einsatz kommen.
| Siemens Gasturbine | |
| Bruttoleistung (MW) | 375 |
| Bruttowirkungsgrad (%) | 40 |
| Druckverhältnis | 19,2 |
| Abgastemperatur (°C/°F) | 625/1.157 |
| Abgasmassenstrom (kg/s) | 820 |
| Abgasmassenstrom (lb/s) | 1.808 |
| Emissionen | |
| NOx (ppm) | 25 |
| CO (ppm) | 10 |
| Abmessungen | |
| Gewicht (t) | 440 |
| Länge (m) | 13,2 |
| Höhe (m) | 5,0 |
| Breite (m) | 5,5 |
| Siemens Gas- und Dampfkraftwerk | |
| Einwellenkonfiguration | SCC5-8000H |
| Nettoleistung (MW) | > 570 |
| Nettowirkungsgrad (%) | > 60 |
| Nettowärmeverbrauch (kj/kWh) | 6.000 |
| Nettowärmeverbrauch (Btu/kWh) | 5.687 |
Siemens-Gasturbinen-Packages kombinieren ein standardisiertes Basisdesign mit Optionen für standort- und kundenspezifische Anforderungen, um jeweils eine ideale Lösung für erfolgreiche Projekte bereitstellen zu können. Dieser Ansatz erlaubt geringe Kosten bei gleichzeitiger Flexibilität für individuelle Anforderungen.
SGT5-PAC 8000H, ein Package für 50 Hz Anwendungen, ermöglicht eine ökonomische Stromerzeugung in einer Bandbreite bis zu 375 MW.

Gasturbine SGT5-8000H
Gasturbine SGT5-8000H - Größerer Kundennutzen durch die neue Gasturbine von Siemens
Rüsten für den Weltrekord
Sauberer Strom aus fossilen Quellen