Unter Post-Combustion Carbon Capture versteht man die Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas fossil befeuerter Kraftwerke durch Waschverfahren. Dies ist eine von mehreren Technologien zur Reduzierung der CO2-Emissionen fossil befeuerter Kraftwerke, um den Klimawandel aufzuhalten. Siemens bietet hierfür einen eigenen Prozess mit Aminosäuresalz, das PostCap-Verfahren, für die Abtrennung von CO2 aus dem Rauchgas (Post-Combustion Carbon Capture). CO2-Abscheidung aus dem Rauchgas kann in neue Kraftwerke eingebaut, aber auch für schon bestehende Kraftwerke nachgerüstet werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, neue Kraftwerke "capture-ready" zu planen, um eine spätere Nachrüstung der CO2-Abscheidungsanlage zu ermöglichen oder zu erleichtern.
PostCapTM, die Siemens Post-Combustion Technologie (6 Min.)