Unter Post-Combustion Carbon Capture versteht man die Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas fossil befeuerter Kraftwerke durch Waschverfahren. Dies ist eine von mehreren Technologien zur Reduzierung der CO2-Emissionen fossil befeuerter Kraftwerke, um den Klimawandel aufzuhalten. Siemens bietet hierfür einen eigenen Prozess mit Aminosäuresalz, das PostCap-Verfahren, für die Abtrennung von CO2 aus dem Rauchgas (Post-Combustion Carbon Capture). CO2-Abscheidung aus dem Rauchgas kann in neue Kraftwerke eingebaut, aber auch für schon bestehende Kraftwerke nachgerüstet werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, neue Kraftwerke "capture-ready" zu planen, um eine spätere Nachrüstung der CO2-Abscheidungsanlage zu ermöglichen oder zu erleichtern.
PostCapTM, die Siemens Post-Combustion Technologie (6 Min.)
Planung und Betrieb von Pilot- und Demonstrationsanlagen für CO2-Abscheidung sind wesentliche Schritte auf dem Weg zur Implementierung von CCS.
Pilotanlagen verwenden typischerweise einen kleinen Teilstrom des Rauchgases (bis zu 1%) eines Kraftwerkes für die CO2-Abscheidung. In Pilotanlagen wird der Prozess an die kraftwerksspezifischen Rauchgasbedingungen angepasst. Demonstrationsanlagen sind der nächstgrößere Anlagentyp zwischen Pilotanlagen und Anlagen für ein ganzes Kraftwerk. In ihnen wird bis zu 50% des vom Kraftwerk emittierten CO2 abgetrennt. Mit dieser Anlagengröße kann wesentliche Erfahrung für die Integration der Anlage ins Kraftwerk sowie deren Rückwirkung auf den Kraftwerksbetrieb gesammelt werden.