Unter Post-Combustion Carbon Capture versteht man die Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas fossil befeuerter Kraftwerke durch Waschverfahren. Dies ist eine von mehreren Technologien zur Reduzierung der CO2-Emissionen fossil befeuerter Kraftwerke, um den Klimawandel aufzuhalten. Siemens bietet hierfür einen eigenen Prozess mit Aminosäuresalz, das PostCap-Verfahren, für die Abtrennung von CO2 aus dem Rauchgas (Post-Combustion Carbon Capture). CO2-Abscheidung aus dem Rauchgas kann in neue Kraftwerke eingebaut, aber auch für schon bestehende Kraftwerke nachgerüstet werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, neue Kraftwerke "capture-ready" zu planen, um eine spätere Nachrüstung der CO2-Abscheidungsanlage zu ermöglichen oder zu erleichtern.
PostCapTM, die Siemens Post-Combustion Technologie (6 Min.)
Siemens entwickelt und optimiert ein eigenes Verfahren zur CO2-Abscheidung aus Rauchgasen, basierend auf Aminosäuresalzen (PostCap). Dieses Verfahren eignet sich sowohl für fossil befeuerte Kraftwerke als auch für die Nachrüstung bestehender Kraftwerke und weist entscheidende Vorteile im Hinblick auf Umwelteinfluss und Energieeffizienz im Vergleich zu Verfahren der ersten Generation auf, wie z.B. dem Mono-Ethanol-Amin Prozess (MEA).
Das nahezu emissionslose PostCap-Verfahren ist durch hohe Umweltverträglichkeit und geringen Hilfsenergiebedarf gekennzeichnet, was durch die Verwendung einer Aminosäuresalzlösung und einer optimierten Prozessführung ermöglicht wird.
Siemens verfügt über alle benötigten Technologien (Kraftwerk, Rauchgasbehandlung, CO2-Abscheidung, CO2-Kompressor, Prozessautomatisierung, Service) um als einziger Anbieter Kraftwerke mit CO2-Abscheidung als optimiertes Komplettpaket anzubieten.