Kraftwerk Lippendorf, Deutschland
Führende Kesselhersteller errichten weltweit BENSON Dampferzeuger unter Siemens Lizenz. Der Erfolg dieser Technologie beruht auf höchster Wirtschaftlichkeit im Kraftwerksbetrieb durch:
Die enorme Zuverlässigkeit von BENSON Dampferzeugern ist auf große Erfahrung sowie ausgedehnte Grundlagenforschung und Entwicklung zurückzuführen.
Moderne Dampferzeuger zeichnen sich durch drei entscheidende Merkmale aus, die allesamt von Siemens eingeführt wurden:
Die effektivsten Maßnahmen, um einen hohen Kraftwerkswirkungsgrad zu erzielen, sind ein hoher Dampfdruck und eine hohe Dampftemperatur. Wird der Dampfdruck von 167 bar, dem Standardruck bei Trommelkesseln, auf 250 bar angehoben, so steigt der Wirkungsgrad um circa 1,5% ohne deutliche Erhöhung der Investitionskosten.
Das Designkonzept von BENSON Dampferzeugern ist unabhängig von unter- und überkritischem Dampfdruck. BENSON Dampferzeuger wurden bislang für Drücke bis 310 bar und Temperaturen bis 650°C gebaut.
Ein mit Kohle gefeuertes Kraftwerk mit einem BENSON Dampferzeuger ist in der Lage auf Lastschwankungen von 4 bis 6% pro Minute in einem großen Leistungsbereich und im Gleitdruckbetrieb zu reagieren. Der Gleitdruck ist eine wichtige Voraussetzung zur Reduzierung von Wärmespannungen in der Turbine.
Feuerraumgröße und -geometrie eines BENSON Dampferzeugers können ohne Einschränkungen auf der Wasser-/Dampfseite optimal an den Brennstoff angepasst werden, da der Übergang von der Verdampfung zur Überhitzung in den Heizflächen nicht festgelegt ist. Der BENSON Dampferzeuger wurde bereits für verschiedenste Arten von Feuerungssystemen, einschließlich Wirbelschichtfeuerung, konstruiert.
Das hohe Maß an Zuverlässigkeit der BENSON Dampferzeuger beruht auf wissenschaftlich fundierten Auslegungsgrundlagen und Erfahrungen:
Die BENSON Technologie ist weltweit verfügbar, da führende Kesselhersteller in aller Welt Lizenzen von Siemens erworben haben.
* kennzeichnet Unterlizenz
Die BENSON Lizenznehmer nutzen das umfassende BENSON Know-how, das aus kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten entstanden ist und durch einen steten weltweiten Informationsaustausch ergänzt wird.
Die Kenntnisse von Siemens über das Zusammenwirken von Dampferzeuger, Turbine und anderen wichtigen Komponenten stellen die Grundlage für einen kostengünstigen und zuverlässigen Kraftwerksbetrieb dar und komplettieren das Know-how der BENSON Technologie.
Das erste Gas- und Dampfkraftwerk mit BENSON Abhitzedampferzeuger (AHDE), das 390 MW GuD Cottam CDC in Großbritannien, wurde 1999 erfolgreich in Betrieb genommen. Heute befinden sich zahlreiche weitere Gas- und Dampfkraftwerke mit BENSON AHDE in Betrieb oder werden gerade errichtet.
Die BENSON AHDE Technologie beruht auf dem Zwangdurchlaufprinzip in Kombination mit dem BENSON Low Mass Flux Design, welches ursprünglich für kohlebefeuerte Dampferzeuger entwickelt und von Siemens patentiert wurde.
Merkmale eines BENSON AHDE:
Weltweit führende Hersteller von Abhitzekesseln haben Lizenzen von Siemens für die BENSON AHDE Technologie erworben.
bezogen auf Dampfkraftwerke
bezogen auf Gas- und Dampfkraftwerke