Der Anteil von Siemens am Dampfkraftwerksmarkt erreicht 18 % der weltweit installierten Kapazität und entspricht ungefähr 280 GW. Das Siemens-Vertriebsmodell für kohlebefeuerte Anlagen umfasst Products, Power Train, Power Island, Power Block, Complete EPC/Turnkey, und ermöglicht damit eine enge Abstimmung auf Kundenerfordernisse und Standortbedingungen. Unser globales Vertriebsnetz und unsere qualifizierten Arbeitskräfte sorgen zudem für eine reibungslose Projektabwicklung.
Das Spektrum der Siemens-Lösungen für kohlebefeuerte Kraftwerke reicht von 300 MW bis 1.000 MW mit unterkritischen, überkritischen und ultraüberkritischen Dampfparametern und erfüllt dabei strengste Umweltvorschriften.
Mit unseren technologischen Innovationen können heute kohlebefeuerte Kraftwerke mit sehr hohen Wirkungsgraden realisiert werden, die mit ultraüberkritischen Parametern wie Frischdampf von bis zu 280 bar/600 °C und zwischenüberhitztem Dampf von 610 °C arbeiten und je nach Kühlbedingungen Netto-Anlagenwirkungsgrade von bis zu 47 % erreichen. Weitere hauseigene Technologien reichen von Luftreinhaltung und elektrostatischen Filtern (ESP, für „Electro Static Precipitator“) bis zur Rauchgasentschwefelung und Lösungen für SCR-Katalysatoren (selektive katalytische Reduktion).
CO2-Abscheidung aus dem Rauchgas verringert ganz erheblich die CO2-Emissionen aus kohlebefeuerten Dampfkraftwerken. Siemens hat einen Post-Combustion Carbon Capture Prozess entwickelt, der seit August 2009 in einem deutschen Dampfkraftwerk erprobt wird. Das Siemens-Portfolio umfasst Lösungen zur Nachrüstung bestehender Dampfkraftwerke mit dem CO2-Abscheidungsprozess sowie für den Neubau von Capture-Ready Dampfkraftwerken, bei denen die Nachrüstung zu einem späteren Zeitpunkt bereits in ihrer Auslegung berücksichtigt ist. Siemens entwickelt derzeit zukunftsweisende Dampfkraftwerke mit integrierter Post-Combustion-CO2-Abscheidungsanlage.
Das bewährte Anlagendesign, Redundanz der betriebskritischen Komponenten und Service Konzepte sorgen für eine höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen.