Wie beim Gasturbinenkraftwerk liefert auch hier die Gasturbine den Hauptantrieb für die Energieerzeugung. Zur Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades wird die von der Gasturbine abgegebene Wärme zum Erzeugen von Dampf genutzt, mit dem dann zusätzlicher Strom über eine Dampfturbine erzeugt wird.
Die GuD-Basiskraftwerke von Siemens (SCC®) zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, die eine problemlose Auswahl der vorteilhaftesten Optionen für den jeweiligen Standort und die entsprechenden Kundenanforderungen ermöglicht. In Verbindung mit einem vorgeplanten Gesamtkraftwerk führt dies zu kurzen Projektvorlaufzeiten und bietet eine optimale Balance zwischen Kapitalkosten, Anlagenleistung sowie Betrieb- und Instandhaltung. Die von Siemens entwickelten vorkonfigurierten Ergänzungsmodule ermöglichen eine noch weitere Abstimmung auf individuelle Erfordernisse sowie Verbesserungen bei den Lebenszykluskosten.