Wie beim Gasturbinenkraftwerk liefert auch hier die Gasturbine den Hauptantrieb für die Energieerzeugung. Zur Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades wird die von der Gasturbine abgegebene Wärme zum Erzeugen von Dampf genutzt, mit dem dann zusätzlicher Strom über eine Dampfturbine erzeugt wird.
Die GuD-Basiskraftwerke von Siemens (SCC®) zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, die eine problemlose Auswahl der vorteilhaftesten Optionen für den jeweiligen Standort und die entsprechenden Kundenanforderungen ermöglicht. In Verbindung mit einem vorgeplanten Gesamtkraftwerk führt dies zu kurzen Projektvorlaufzeiten und bietet eine optimale Balance zwischen Kapitalkosten, Anlagenleistung sowie Betrieb- und Instandhaltung. Die von Siemens entwickelten vorkonfigurierten Ergänzungsmodule ermöglichen eine noch weitere Abstimmung auf individuelle Erfordernisse sowie Verbesserungen bei den Lebenszykluskosten.
Unser Basiskraftwerk SCC5-4000F 1S ist in zwei Varianten lieferbar, die sich durch die Implementierung von zwei unterschiedlichen Siemens-Dampfturbinen auszeichnen:
Das Basiskraftwerk SCC5-4000F 1S baut auf fortschrittlicher, bewährter und zuverlässiger Siemens-Ausrüstung auf. Hierzu gehören:
Gasturbine, Dampfturbine und Generator sind auf einer Welle angeordnet. Zwischen dem Generator und der Dampfturbine ist eine selbstsynchronisierende Schaltkupplung (SSS-Kupplung) eingebaut. Dies sorgt für hohe Betriebsflexibilität und Zuverlässigkeit.
| SST5-3000 | SST5-5000 | |
|---|---|---|
| Wirkungsgrad: | 58.4% | 58.9% |
| Leistung: | 424 MW | 434 MW |
| Optimaler Betriebspunkt: | 15°C | 10°C |
| Kühlung: | Kühlturm | Durchlaufkühlung |
Die Kombination von erstklassigen Gas- und Dampfturbinen- und Generatortechnologien mit einer richtungsweisenden Integration der Kraftwerkssysteme ergibt hocheffiziente Anlangen, die zuverlässig kostengünstigen Strom liefern. Die Auslegung des Basiskraftwerks SCC5-4000F 1S bietet eine optimale Balance zwischen Kapitalkosten, Anlagenleistung sowie Betrieb- und Instandhaltung. Für eine noch engere Abstimmung auf individuelle Erfordernisse wurden zusätzlich vorkonfigurierte Ergänzungsmodule entwickelt. Die Abgasemissionen der Anlage werden durch das bewährte stickstoffoxidarme Trocken-Verbrennungssystem (Dry-Low-NO x ) von Siemens mit Ringbrennkammer (HBR, für „Hybrid Burner Ring“) minimiert.