Gasturbinenkraftwerke erzeugen Strom durch Verwendung einer Gasturbine und eines Generators.
Der Hauptschwerpunkt unseres Basiskraftwerks-Programms für die Siemens-Gasturbinenkraftwerke (SSC®) liegt auf der Entwicklung von Anlagendesigns, die einen hohen Kundennutzen durch niedrige Lebenszykluskosten bieten. Die modulare Konzeption der Basiskraftwerke ermöglicht eine einfache Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse und Standortbedingungen. In seiner Basiskonfiguration entspricht das Basiskraftwerk der am häufigsten nachgefragten Standardkonfiguration. Damit wird eine zweckmäßige, vordefinierte Grundstruktur von Kernkomponenten, Optionen und Varianten mit größtmöglichen Vorteilen für die Gesamtanwendung bereitgestellt.