Bei der letzten Übertragungsstufe vom Kraftwerk zum Verbraucher liefern Verteiltransformatoren die nötige Energie für Systeme und Gebäude. Dementsprechend müssen sie nicht nur zuverlässig, sondern auch effizient und leise sein. Verteiltransformatoren wandeln bei gleichbleibender Frequenz höhere Spannungen bis zu 36 kV in niedrigere Spannungen, z.B. 250 oder 435 Volt. Meist werden sie in Vorstädten, der öffentlichen Versorgung oder von der Industrie eingesetzt. Verteiltransformatoren sind üblicherweise das letzte Glied in der Kette der Stromübertragung für Haushalte und die Industrie.
GEAFOL-Transformatoren von 100 bis zirka 40.000 kVA und Blitzstoßspannungen bis 250 kV sind ein vollwertiger Ersatz für ölgefüllte Transformatoren mit vergleichbaren elektrischen und mechanischen Daten. Sie sind für die Aufstellung in Gebäuden nahe am Benutzer konstruiert. Da ausschließlich brandhemmende Materialien eingesetzt werden, gelten die üblichen Feuerschutz-Einschränkungen für elektrische Geräte, wie z. B. Ölwannen, Feuerschutzwände und Feuerlösch-Equipment nicht. Für die Nutzung im Freien sind spezielle Gehäuse erhältlich. GEAFOL Transformatoren werden überall dort installiert, wo ölgefüllte Transformatoren hoher zusätzlicher Maßnahmen bedürfen, wie in Gebäuden, Tunnels, auf Schiffen, Kranen und Offshore-Plattformen etc.