Als einer der führenden Hersteller für Hochspannungs-Trenn- und Erdungsschalter verbindet Siemens das bewährte Ruhrtal Portfolio sowie jahrzehntelange internationale Erfahrung mit den traditionellen Werten der Siemens AG – erstklassige Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das von Siemens angebotene Produktspektrum von Hochspannungs-Trenn- und Erdungsschaltern vereint in einem Spannungsbereich von 36 bis 800kV modernste Technologien mit höchsten Qualitätsstandards. Damit ist Siemens in der Lage seinen Kunden ein einzigartiges Produkt, welches keine Wünsche hinsichtlich Verlässlichkeit und Sicherheit offen lässt, mit einem überzeugenden Kosten-Nutzen-Verhältnis anzubieten. Durch Kombination der Stärken unseres gut erprobten Produktportfolios für In- und Außenanwendungen bietet Siemens technologisch und wirtschaftlich optimierte Lösungen für alle Anforderungen unserer Kunden.
Die große Anzahl der in unseren Produkten enthaltenen Siemens und Ruhrtal Innovationen sind die Basis für unseren weltweiten Ruf, Hersteller exzellenter Produkte im Bereich der Hochspannungs-Trenn- und Erdungsschalter zu sein. Ein ausführliches Test-System sowie ein auf DIN EN ISO 9001 beruhendes Qualitätssicherungssystem gewährleisten die hohe Verlässlichkeit unserer Produkte.
Siemens Hochspannungs-Trenn- und Erdungsschalter erfüllen alle Anforderungen an einen wirtschaftlichen Betrieb und haben eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer. Unsere Produkte haben ihre Leistungsfähigkeit bereits unter schwierigsten Umweltbedingungen erfolgreich unter Beweis gestellt. Sie wurden sowohl in Industrie- und Küstengebieten als auch in Gebieten mit großen Temperaturunterschieden und hoher Vereisungswahrscheinlichkeit betrieben. Die Benutzung strapazierfähiger Werkstoffe ermöglicht unseren Trenn- und Erdungsschaltern sogar das Operieren unter Beeinflussung hoher seismischer Aktivitäten.
.
Vorteile:
Siemens deckt das gesamte Spektrum von Hochspannungs-Trenn- und Erdungsschaltern im Spannungsbereich von 36kV bis 800kV bei einer Stromleitfähigkeit von bis zu 5000A (80kA – 1 sek) ab.
Als weltweit tätige Firma kann Siemens die gesamten Potentiale eines globalen Lieferantenmarktes als auch einer weltweit verfügbaren Ingenieursbasis nutzen und damit seine Kunden direkt an den Vorteilen dieses einzigartigen Aufbaus teilhaben lassen. Unser weltweit operierendes Fertigungsnetzwerk ermöglicht uns wettbewerbsfähige Preise, einen hoch-flexiblen Service und ein umfangreiches Produktportfolio anzubieten, welches ideal auf die Bedürfnisse der Unternehmen und Einsatzorte unserer Kunden eingestellt ist.