Unser Angebot umfasst die komplette Planung, Lieferung und schlüsselfertige Errichtung luftisolierter Anlagen ab 52 kV. Unsere Freiluftschaltanlagen bieten:
Unsere Referenzen aus allen Klimazonen der Erde mit Spannungen bis 800 kV und Stromstärken bis zu 8.000 A sprechen für sich. Zur Realisierung Ihrer Wünsche und Anforderungen stehen Ihnen weltweit bestens ausgebildete Fachleute in unseren regionalen Vertretungen zur Verfügung.
| Anlagendetails | Anbindung Rumänien an das europäische Verbundnetz - Schlüsselfertige Verteilerstationen mit redundanter, fernparametrierbarer Leittechnik für höchste Sicherheit |
| Projektname | Oradea |
| Kunde | Transelectrica S.A. |
| Ort | Oradea / Süd-Rumänien |
| Bestelljahr | 2002 |
| Fertigstellungsjahr | 2004 |
| Spannung | 123 kV | 420 kV |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Stehblitzstoss-Spannung | 550 kV | 1425 kV |
| Strom Sammelschiene / Abzweig | 1600 / 1600 A | 2000 / 2000 A |
| Kurzzeitstrom / Dauer | 31.5 kA / 1s | 40 kA / 1s |
| Kurzschluss-Ausschaltstrom | 31.5 kA | 31.5 kA |
Umfang
| Anlagendetails | In Thüringen wurde in großem Umfang das Hochspannungs-Übertragungsnetz von 220 kV auf 380 kV ertüchtigt. Im Rahmen der Neubaumaßnahmen erhielt die Siemens AG im Jahre 1997 den Auftrag zum Neubau einer 9-feldrigen 380 kV Schaltanlage inklusive der dafür notwendigen Nebenanlagen. Dazu musste zuerst eine vorhandene 220 kV-Anlage in mehreren Bauabschnitten demontiert und entsorgt werden, um die notwendige Baufreiheit zu erreichen. |
| Projektname | Umspannwerk Remptendorf |
| Kunde | Vattenfall Europe Transmission GmbH (VET) |
| Ort | Remptendorf, Thüringen / Deutschland |
| Bestelljahr | 1997 |
| Fertigstellungsjahr | 2002 |
| Spannung | 420 kV |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stehblitzstoss-Spannung | 1425 kV |
| Strom Sammelschiene / Abzweig | 4000 / 3150 A |
| Kurzzeitstrom / Dauer | 63 kA / 1s |
| Kurzschluss-Ausschaltstrom | 50 kA |
Umfang
| Anlagendetails | In Indien wurde die Inbetriebnahme und damit die Anhebung der Übertragungsspannung von 400 auf 765 kV als ‚Eintritt in ein neues Zeitalter der Energieversorgung’ bejubelt. Über die Schaltanlage Seoni speist das Kraftwerk Sipat nun Energie in die westlichen und nördlichen Versorgungsnetze Indiens ein. |
| Projektname | Umspannwerk Seoni |
| Kunde | Power Grid Corporation of India Ltd. |
| Ort | Seoni in Madhya Pradesh |
| Bestelljahr | 2005 |
| Fertigstellungsjahr | 2007 |
| Spannung | 800 kV |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stehblitzstoss-Spannung | 2100 kV |
| Strom Sammelschiene / Abzweig | 3150 A |
| Kurzzeitstrom / Dauer | 40 kA / 1s |
| Kurzschluss-Ausschaltstrom | 40 kA |
Telefon: +49 (9131) 7-34660
Telefax: +49 (9131) 7-34662