Bei der letzten Übertragungsstufe vom Kraftwerk zum Verbraucher liefern Verteiltransformatoren die nötige Energie für Systeme und Gebäude. Dementsprechend müssen sie nicht nur zuverlässig, sondern auch effizient und leise sein. Verteiltransformatoren wandeln bei gleichbleibender Frequenz höhere Spannungen bis zu 36 kV in niedrigere Spannungen, z.B. 250 oder 435 Volt. Meist werden sie in Vorstädten, der öffentlichen Versorgung oder von der Industrie eingesetzt. Verteiltransformatoren sind üblicherweise das letzte Glied in der Kette der Stromübertragung für Haushalte und die Industrie.
Verteiltransformatoren sind sicher, ökonomisch und haben eine lange Lebensdauer. Diese flüssigkeitsisolierten Transformatoren können 1- oder 3-phasig ausgeführt werden. Während des Betriebs können die Wicklungen hohen elektrischen Beanspruchungen durch Kurzschlüsse ausgesetzt sein. Sie werden aus Kupfer oder Aluminium gefertigt. Die Unterspannungs-Wicklungen werden aus Band- oder Flachdraht gefertigt, die Hochspannungs-Wicklungen bestehen aus Rund- oder Flachdraht.

Drei Produktklassen sind erhältlich: Standard, Spezialausführungen und Transformatoren für erneuerbare Energien.
Standard-Verteil-Transformatoren zur Anbringung auf Masten, Spannungsregler
Spezialausführungen mit Schutzfunktionen, Umsteller o.ä.
Transformatoren für erneuerbare Energien für Windparks, Solarkraftwerke o.ä.