Fahrzeugtransformatoren für Züge und Lokomotiven von Siemens setzen Maßstäbe in Qualität und Vielseitigkeit. Unsere über 100 Jahre lange Erfahrung ist eine solide Basis für maßgeschneiderte Fahrzeugtransformatoren nach modernsten Design-Standards. Siemens entwickelt und produziert Fahrzeugtransformatoren für Züge und Lokomotiven - unabhängig von deren Leistung und Spannung. Unsere Mission gegenüber unseren Kunden ist die Ausstattung mit wertvollem Equipment mit maximaler Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit im Betrieb.
Bemessungsleistung von Fahrzeugtransformatoren: von 500 kVA bis 10 MVA
Nennspannung: DC 1,5 kV / 3 kV // AC: 12 kV / 15 kV / 25 kV / 50 kV
Anwendung:
Elektrisch betriebene Züge wie Hochgeschwindigkeitszüge, Regionaltriebzüge (EMUs) und elektrische Lokomotiven
Vorteile / Charakteristika von Fahrzeugtransformatoren:
Sonderausführungen nach Kundenwunsch, Langjährige Erfahrung mit 4-System-Transformatoren (2 Wechsel-, 2 Gleichstrom-Systeme), sekundäre (Traktions-) Wicklungen als Netzfilter bei Gleichstrombetrieb
Fahrzeugtransformatoren für die Lokomotivenplattform Vectron (Einsatz in Europa) 5,8 MVA 25/25/31,5 kV - ausgeliefert 2010.
Fahrzeugtransformator für ein Hochgeschwindigkeitsprojekt in China 2010 wurden die ersten 20 von insgesamt 200 Einheiten mit einer Betriebsspannung von 25 kV ausgeliefert.
Zwischenzeitlich wurde das Lieferspektrum um eine Niedrigtemperaturausführung erweitert. 2011 werden 80 Einheiten für eine minimale Umgebungstemperatur von -40°C aus Nürnberg geliefert.
Transformator-Service
Aus Energie wird Geschwindigkeit