Ein Phasenschieber kontrolliert und steuert den Energiefluss in bestimmten Leitungen eines komplexen Netzes.
Die Hauptfunktion eines Phasenschiebers ist es, die effektive Phasenverschiebung zwischen eingespeister Spannung und Ausgangsspannung einer Übertragungsleitung zu ändern – und damit die Strommenge, die mit einer Leitung übertragen werden kann.
Dieser 600 MVA-Phasenschieber für eine Umspannstation in Slowenien wurde im Transformatorenwerk Weiz (Österreich) gebaut. Die Herausforderung bestand darin, eine Phasenschiebung von ± 40° (Nulllast) mit ± 32 Stufen zu bewerkstelligen. Siemens baute zwei Einheiten mit je zwei Tanks und mit anlaufverzögertem Umsteller.
Transformator-Service