Verteiltransformatoren liefern als letzte Transformierungsstufe den Strom für Systeme und Gebäude und sind somit stets nah am Verbraucher. Dementsprechend müssen sie ihre Arbeit nicht nur zuverlässig und effizient, sondern gleichzeitig geräuscharm verrichten.
Informieren Sie sich über unser neuestes Produkt:
FITformer® REG - Regelbare Ortsnetztransformatoren

Bemessungsleistung von Flüssigkeitsgefüllte Verteiltransformatoren:
50 bis 2.500 kVA bei normaler Verteil-Anwendung / 2.500 bis 6.300 kVA für spezielle Anwendungen in der Industrie
Nennspannung:
Hochspannungsseite: 6.000 bis 33.000 V; niedrigere Spannungsseite: 200 bis 1.000 V
Andere Arten ölgefüllter Verteiltransformatoren:
Anwendung:
Stadtrandgebiete, kommunale Stromlieferanten und Industrie
Vorteile / Charakteristika:
Umweltfreundliches Design mit MIDEL®-Füllung, wartungsfreies Tumetic-Design, geringe Verluste, geringe Geräuschentwicklung, langlebige Ausführung
Transformator-Service
TUMETIC und TUNORMA