Bemessungsleistung von GEAFOL Gießharztransformatoren:
50 kVA bis über 40.000 kVA (Kühlung: AN, AF, AFWF)
Nennspannung:
bis 52 kV
Anwendung:
Verteiltransformatoren. Leistungstransformatoren, Transformatoren für statische Frequenzumrichter (Antriebe)
Vorteile / Charakteristika von GEAFOL Gießharztransformatoren:
Höchste Zuverlässigkeit, keine Teilentladungen bis zum Doppelten der Nennspannung, feuchtigkeitsbeständig, geräuscharm, hohe Effizienz, hohe mechanische Belastbarkeit, kompakte Bauweise. Flexible Anschlüsse, hohe Überlast-Verträglicheit, umweltfreundlich, recyclebar. Auslegung für hohe und niedrige Umgebungstemperaturen
(+/- 60°C).
GEAFOL Gießharztransformatoren erfüllen die höchsten in IEC definierten Anforderungen der Umgebungsklasse E2, der Klimaklasse C2 und der Brandschutzklasse F1.
GEAFOL Giessharztransformatoren mit Stufenschalter werden an die Lastseite von Mittelspannungsnetzen angeschlossen und versorgen die Verteilungstransformatoren vor Ort.
Sie verfügen über entsprechend hohe Leistungen.
Über den Stufenschalter auf der Primärseite kann die Spannung auf der Sekundärseite des Transformators konstant gehalten werden.
Bemessungsleistung: bis 50 MVA
Nennspannung: bis 36 kV
Anwendungen: moderne Industriebetriebe, Krankenhäuser, Prüflabors, Einkaufszentren und Hochhäuser.
Hierbei handelt es sich um ölgefüllte Transformatoren oder Giesharztransformatoren, die für die speziellen Anforderungen von Stromrichteranwendungen konzipiert wurden.
Bemessungsleistung: bis 40 MVA
Nennspannung: bis 52 kV
Wird eine Sternpunkterdung oder eine Erdschlußlöschspule in einem Drehstromsystem benötigt, das nicht über einen Nullleiter verfügt, muss eine Sternpunkterdung durch einen Sternpunktbildner oder Erdungstransformtor erzeugt werden.
Sternpunktbildner werden für Dauer- oder Kurzzeitbetrieb hergestellt. Die Nullimpedanz ist üblicherweise gering. Sie können als ölgefüllte oder als GEAFOL Gießharztransformatoren ausgeführt sein.
Bemessungsleistung: alle üblichen Leistungen