Die automatische Siemens Schnellumschalteinrichtung („HSBTS“-High-Speed Busbar Transfer System“), Typ AUE, stellt eine hohe Verfügbarkeit und die kontinuierliche Energieversorgung für elektrische Verbraucher sicher. Es ist eine der Schlüsselkomponenten für Energieversorger und industrielle Nutzer.
Sammelschienen mit wichtigen Verbrauchern sind meist mit zwei oder drei unabhängigen Einspeisungen ausgestattet, um die Energieversorgungsquelle bei Bedarf wechseln zu können. Bei einer Störung einer Einspeisequelle tritt sofort die Schnellumschalteinrichtung in Aktion.
Unser System ist so konzipiert, dass es schnellstmöglich von einer Einspeisung auf die Reserveeinspeisung umschaltet, wobei stets die Istwerte der gemessenen Spannungen und die Stellung der zugehörigen Leistungsschalter berücksichtigt werden. Ebenso ist eine komplett unterbrechungsfreie, von Hand gestartete Umschaltung zwischen den einzelnen Einspeisungen möglich.
Das Hauptanwendungsgebiet sind Mittelspannungs-Sammelschienen, das HSBTS kann aber auch Teil des Regelungssystems in Hoch- und Niederspannungs-Schaltanlagen sein.
Das Siemens-HSBTS, Typ AUE, bietet eine äußerst wirtschaftliche Lösung durch flexible Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse des Kunden. Das System hat sich in mehreren hundert Anwendungen weltweit bewährt. Diese Erfahrung und die modulare Konzeption des Systems bieten optimale Lösungen für die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Kunden – von Kraftwerken, Raffinerien und Entsalzungsanlagen bis zu Upgrades bestehender Anlagen.
Schon ein vermiedener Ausfall der Anlage durch eine erfolgreiche Umschaltung unseres Schnellumschaltsystems macht die Investition bezahlt.